El nuevo iComm Box de igus ayuda a optimizar los procesos operativos y minimiza los tiempos de inactividad. Gracias a este módulo de comunicación, los sensores i.Sense para la monitorización de estado de componentes igus pueden integrarse perfectamente en el servicio de mantenimiento predictivo superwise. Los algoritmos inteligentes proporcionan un análisis detallado del estado de las máquinas y sistemas supervisados, mientras que el cuadro de mandos de superwise muestra información en tiempo real y facilita un seguimiento y control óptimos. Además, con la ventaja clave de que los costes de transmisión de datos ya están incluidos en el precio del producto.
Con las nuevas coronas giratorias fabricadas con un compuesto de madera y plástico, igus da un paso más en la integración de materias primas renovables en la producción industrial. Están hechas de un 50% de madera y un 50% de plásticos de alto rendimiento y son una solución económica y libre de lubricación con un equilibrio óptimo entre resistencia, durabilidad y protección del medio ambiente, con un bajo nivel de emisiones de carbono.