Con el configurador online de módulos rotatorios de igus, fabricante líder en componentes plásticos, ahora los ingenieros pueden configurar y solicitar sistemas de suministro de energía para aplicaciones giratorias a medida en cuestión de segundos. Esto evitará semanas de consultas por correo electrónico y teléfono, lo que reducirá el tiempo de diseño. Además, los usuarios tienen la ventaja de poder adquirir el módulo a un precio reducido.
igus, especialista en componentes plásticos para sistemas en movimiento, ha lanzado una versión optimizada de su exitoso cojinete de pedestal igubal ESQM para seguidores solares. El nuevo ESQM 2.0 presenta un funcionamiento completamente libre de lubricación y mantenimiento que garantiza un soporte seguro de los sistemas de seguimiento solar. Su diseño compacto permite a los usuarios ahorrar espacio al mismo tiempo que disponen de un cojinete fiable y de eficacia comprobada con resistencia a los rayos UV.
igus, especialista en componentes de plástico para sistemas en movimiento, amplía su gama de módulos lineales de correa dentada con la serie ZLX: compacta, robusta y sin necesidad de lubricación. El perfil de aluminio anodizado de los ejes se ha desarrollado con un diseño geométrico completamente nuevo. drylin ZLX además permite su integración de forma rápida y sencilla en un sistema modular de perfiles. Con una capacidad de carga de 150 N y velocidades de hasta 3 m/s, el nuevo módulo lineal es adecuado para líneas de producción automatizadas, sistemas pick and place e impresoras 3D, entre otras aplicaciones.