Cojinetes sin lubricación bajo el sol
septiembre 5, 2024
igus presenta un nuevo cojinete de pedestal económico y libre de mantenimiento para seguidores solares

igus, especialista en componentes plásticos para sistemas en movimiento, ha lanzado una versión optimizada de su exitoso cojinete de pedestal igubal ESQM para seguidores solares. El nuevo ESQM 2.0 presenta un funcionamiento completamente libre de lubricación y mantenimiento que garantiza un soporte seguro de los sistemas de seguimiento solar. Su diseño compacto permite a los usuarios ahorrar espacio al mismo tiempo que disponen de un cojinete fiable y de eficacia comprobada con resistencia a los rayos UV.
Para que los paneles solares generen energía de forma eficiente, los operadores de parques fotovoltaicos recurren a módulos móviles que se ajustan automáticamente para orientarse al mejor ángulo con respecto al sol. Los cojinetes de pedestal igubal ESQM de igus se utilizan con éxito desde hace 15 años para el montaje de estos módulos. Estos componentes, fabricados con plásticos de alto rendimiento, se componen de un soporte y un cojinete esférico de dos piezas que facilita su instalación: el soporte se fija con un perfil metálico cuadrado que sirve de apoyo a los módulos solares, mientras que el cojinete esférico permite una compensación angular de hasta 9° y una elevada capacidad de carga radial de hasta 50 kN. «Estamos en contacto constante con nuestros clientes, que utilizan nuestros productos en parques fotovoltaicos de todo el mundo. Nos interesa mucho conocer la experiencia de los usuarios con los productos y en qué puntos podemos optimizarlos más. De hecho, el desarrollo del ESQM 2.0 se produjo a través de este intercambio de información», afirma Richard Won, responsable del área de energía solar de igus Alemania.
Un diseño compacto que ahorra espacio y simplifica la instalación
El ESQM 2.0 se basa en un nuevo diseño formado por un cojinete esférico de dos piezas en forma de U para que los cables también puedan guiarse a través de él. Dos pequeños pernos situados debajo del soporte garantizan un montaje fácil y firme, también gracias a su diseño dividido de eficacia comprobada. El diseño compacto no sólo ahorra material, sino que también proporciona espacio de instalación adicional en altura. Una carcasa metálica, que puede montarse fácilmente sobre el cojinete, garantiza que éste quede firmemente sujeto al soporte. «Confiamos en nuestros nuevos desarrollos extremadamente resistentes a los rayos UV gracias a los materiales que utilizamos», comenta Won. Con el uso de productos igus, los usuarios, pueden prescindir por completo de la lubricación y el mantenimiento. Los lubricantes sólidos integrados en el componente garantizan un funcionamiento excelente del cojinete sin necesidad de lubricantes, lo que se traduce en un inmenso ahorro de costes y tiempo. Cada año, se destinan 240.000 millones de dólares a la lubricación a nivel mundial, lo que supone unos costes de mantenimiento de, al menos, 200.000 millones de dólares. Sin embargo, la lubricación inadecuada ocurre repetidamente, provocando fallos en las máquinas e implicando unos costes de hasta 750.000 millones de dólares. Por tanto, el uso de cojinetes plásticos libres de lubricación permite disminuir los costes de mantenimiento, reducir la necesidad de personal y proteger el medio ambiente. No hay riesgo de que el aceite lubricante o la grasa se filtren en el suelo de los espacios abiertos en los que se ubican los huertos solares. «Con el ESQM 2.0, hemos logrado mejorar nuestro ya probado ESQM para ofrecer a los clientes la solución óptima para sus seguidores solares. Al igual que su predecesor, este cojinete tiene una garantía de 25 años», concluye Won.