El innovador sistema de guiado de cables de igus para aerogeneradores

noviembre 21, 2024

El módulo de rotación TRM permite un movimiento giratorio de los cables de alimentación y datos en aerogeneradores con rotaciones de hasta 1.800°

El sistema de suministro de energía rotatorio de igus se suministra premontado, lo que permite reducir a la mitad el tiempo de montaje en planta. (Fuente: igus GmbH)

La fiabilidad de los cables de energía y datos puede contribuir al aumento de la eficiencia económica de los aerogeneradores. Con el módulo de rotación TRM de triflex®, igus lanza al mercado un nuevo sistema que permite guiar los cables protegidos dentro de cadenas portacables en aerogeneradores, con posibilidad de rotaciones de hasta 1.800°. Esta solución de tamaño compacto, que actualmente se encuentra en fase de estudio, puede suministrarse premontado y adaptarse a las necesidades concretas de cada aplicación.

Los aerogeneradores suelen ubicarse en áreas remotas, lo que incrementa los costes de mantenimiento, especialmente en el caso de los marinos. Por eso es fundamental que los sistemas estén protegidos contra fallos. Esto también plantea importantes desafíos en la instalación de cables que distribuyen energía y datos desde tierra al generador, el reductor y los sistemas de control de la góndola. «Como las góndolas de los aerogeneradores se mueven constantemente para alinearse de forma óptima con el viento, los cables están expuestos a grandes cargas de manera continua. Una rotura de cable puede ocasionar serios problemas en este entorno, y generalmente requiere una reparación costosa y lenta», afirma Michael Berteit, director de ventas de proyectos y servicios de instalación de igus. «Nos encontramos en la recta final del desarrollo de TRM, un sistema innovador y compacto que guía y protege los cables de forma segura durante la rotación de la góndola. Su uso permite aumentar la fiabilidad de los aerogeneradores y, por tanto, su eficiencia económica».

Movimientos rotatorios de hasta 1.800º

El sistema TRM está diseñado para situarse en la parte superior de la torre del aerogenerador, justo debajo de la góndola. En su interior, alberga cinco cadenas portacables con cables de alimentación y datos que operan en paralelo y pueden realizar movimientos tridimensionales. Su estructura se compone de eslabones flexibles de plástico de alto rendimiento en forma de anillo, que le permiten efectuar movimientos rotatorios alrededor de un eje central. «Cuando la góndola gira, la parte superior del TRM se mueve en sincronía con la cadena portacables. Un soporte móvil en el interior del sistema garantiza la correcta posición y radio de curvatura de la cadena portacables en todo momento, explica Berteit. Gracias a este guiado controlado, los cables pueden realizar rotaciones de hasta 1.800° sin riesgo de enredos ni deformaciones. «Esto permite a los operarios girar la góndola hasta cinco veces alrededor de su propio eje en una dirección sin verse obligados a trabajar rápidamente contra el viento. De esta forma, la alineación del sistema se mantiene de manera segura y eficiente energéticamente».

El premontaje reduce un 50% del tiempo de instalación

Otro objetivo de igus era ahorrar espacio y tiempo durante la instalación. «Hemos diseñado el módulo para que sea compacto. Con un diámetro exterior de solo 1.300 mm y una altura inferior a 1 m, solo requiere un espacio mínimo alrededor del eje giratorio», afirma Berteit. Además, los usuarios pueden equipar cómodamente el sistema con los cables necesarios en tierra o recibirlo completamente confeccionado de igus. En este aspecto, igus ofrece cables de la gama chainflex, capaces de soportar cargas de torsión de forma permanente y funcionar con fiabilidad incluso bajo influencias ambientales adversas, como fuertes fluctuaciones de temperatura, permitiendo mejorar aún más la fiabilidad de los aerogeneradores. «Gracias al suministro de energía rotatorio TRM, el tiempo de montaje en planta, que a menudo conlleva costes muy altos, puede reducirse hasta en un 50%», subraya Berteit.

Filename: PM4824-1.jpg

Filename: PM4824_TRM_triflex_Rotation_Module_es-ES.docx

Filename: PM4824_TRM_triflex_Rotation_Module_es-ES.pdf

Palabras clave de los artículos