Guía telescópica sin PTFE para un ajuste continuo de hasta 2m

enero 10, 2025

Los elementos deslizantes de iglidur JGPF garantizan un funcionamiento silencioso y de baja fricción de la guía telescópica drylin NT-60-4

La guía telescópica drylin NT-60-4 no contiene PTFE, no requiere lubricación y puede extenderse hasta una longitud de 2 m. Resulta perfecta para su uso en vehículos, tecnología médica o la industria farmacéutica. (Fuente: igus® GmbH)

Las sustancias PFAS podrían ser objeto de una regulación más estricta en el futuro, por lo que cada vez más empresas de la industria manufacturera buscan productos que no estén fabricados con este controvertido grupo de sustancias químicas. Con el fin de proporcionar a los clientes una solución segura, igus ha desarrollado una nueva versión de drylin NT-60, una guía telescópica de aluminio cuyos elementos deslizantes, de un tamaño de 35 y 60, prescinden de PTFE y de unos 100 compuestos PFAS más. La guía telescópica puede extenderse continuamente hasta un máximo de 2 m, resultando ideal para su uso en vehículos, muebles y tecnología médica, entre otras aplicaciones.

A simple vista, la guía drylin NT-60 parece idéntica a su versión anterior. Está formada por tres perfiles de aluminio entrelazados, de solo 60 mm de ancho y 24 mm de alto, capaces de extenderse hasta 2 m, por ejemplo, para la apertura de un cajón en una caravana o para un sistema de estanterías en el salón. La característica distintiva de este sistema, disponible con extensión total o parcial, es la composición del material de los elementos deslizantes, sobre los cuales se desplazan los perfiles. «Nuestros expertos han logrado fabricar los elementos deslizantes a partir de un nuevo tipo de plástico de alto rendimiento llamado iglidur JGPF, que no utiliza politetrafluoroetileno (PTFE)», afirma Michael Hornung, Product Manager de Tecnología Lineal drylin® de igus. El PTFE forma parte del grupo de sustancias químicas conocidas como compuestos alquílicos perfluorados y polifluorados (PFAS), que podrían ser objeto de una regulación más estricta o incluso prohibirse por completo en el futuro.

De baja fricción y sin necesidad de lubricación

«Los elementos deslizantes de iglidur JGPF sorprenden por su funcionamiento suave y por prescindir de lubricación adicional. Las guías telescópicas pueden extraerse con mayor fiabilidad, menos mantenimiento y de forma más higiénica que las alternativas clásicas con rodamientos de bolas. Además, están disponibles sin PTFE», afirma Hornung. El nuevo material JGPF también ha sido sometido a pruebas de detección de otros 100 compuestos de PFAS, que, según la empresa, son los que tienen más probabilidades de verse afectados por futuras restricciones. La nueva guía telescópica ya puede adquirirse con los perfiles en plateado o negro, e igus ofrece tapas de plástico bajas (NTKA-60) y altas (NTKB-60) como protección para los extremos. Los tamaños NT-35 y NT-27 también se encuentran disponibles en una versión sin PTFE.

Funcionamiento fiable después de 25.000 ciclos

Con los elementos deslizantes sin PTFE, igus demuestra una vez más que es posible prescindir de los PFAS sin repercutir en las especificaciones técnicas. Los expertos pudieron demostrar la robustez del material JGPF en su laboratorio de pruebas interno: dos guías telescópicas de la serie drylin NT-60 fueron expuestas a una carga céntrica de 200 N en posición vertical, y después de 25.000 ciclos de apertura y cierre, seguían operando a la perfección. «Atribuimos gran importancia a la continua ampliación de la gama de productos de tecnología lineal drylin para incluir estas variantes sin PTFE», afirma Hornung. «Además de las guías telescópicas, la gama de productos sin PTFE también incluye carros de plástico drylin W, carros planos y con precarga drylin N y carros de la serie drylin T, que también pueden reequiparse con elementos deslizantes sin PTFE en sistemas existentes».

Filename: PM4924-1.jpg

Filename: PM4924-ES.docx

Palabras clave de los artículos