Montaje rápido: actuador lineal drylin SLX para cargas de hasta 600 kg

mayo 7, 2025

El actuador lineal premontado drylin SLX-8060 con husillo agiliza la instalación

El nuevo actuador lineal drylin SLX permite su instalación en perfiles metálicos sin perforaciones, quedando perfectamente integrado gracias a su diseño. (Fuente: igus GmbH)

En aplicaciones de manipulación automatizada de piezas, sistemas de paletizado o dispositivos de montaje ajustables, la integración de motores y sistemas de control en módulos lineales implica una inversión de tiempo importante. Para mejorar esta situación, igus ha desarrollado drylin SLX-8060, un nuevo actuador lineal eléctrico con husillo listo para instalar. Con una capacidad de carga de hasta 600 kg, resulta ideal para aplicaciones de logística, robótica y packaging.

El actuador lineal drylin SLX-8060 está compuesto por un perfil de aluminio anodizado claro resistente a la corrosión y un módulo lineal drylin W de tamaño 16 equipado con un husillo dryspin que puede operarse de forma manual o eléctrica. «Ya en 2024, lanzamos una nueva generación de módulos lineales con el ZLX como versión con correa dentada, e ingenieros de todo el mundo lo acogieron muy positivamente, corroborando que la solución lista para instalar les ayudó a reducir el tiempo de montaje», afirma Michael Hornung, Product Manger de Tecnología Lineal y de Accionamiento drylin de igus. «Por ello, hemos decidido añadir una versión con husillo a nuestra gama de productos, que aún ofrece más flexibilidad». Dependiendo del tamaño, puede llegar a operar con cargas de hasta 600 kg, y su gran versatilidad le permite utilizarse como actuador lineal único o en estructuras de robots cartesianos.

Instalación rápida en perfiles de aluminio

Los nuevos actuadores drylin SLX están diseñados para reducir el tiempo de montaje. Gracias a su innovador diseño, pueden instalarse en perfiles de aluminio sin necesidad de agujeros, asegurando una integración óptima y un aspecto uniforme. Además, sus grandes ranuras permiten incorporar rápidamente accesorios como soportes para sensores o dispositivos de protección. «Los actuadores lineales pueden suministrarse con motores y sistemas de control incluidos, ya sean motores paso a paso, EC, BLDC o DC», y también son compatibles con motores de otros fabricantes. «Para el control manual, pueden equiparse con elementos como reductores angulares o volantes de seguridad», explica Hornung.

La ausencia de lubricación reduce los costes de mantenimiento y aumenta la fiabilidad

Los actuadores lineales drylin SLX también ayudan a mejorar la fiabilidad de las aplicaciones y reducir los costes de mantenimiento gracias a una ventaja clave: la ausencia de lubricación. El carro y el husillo se desplazan sobre elementos deslizantes y tuercas fabricadas en plástico de alto rendimiento que contienen partículas de lubricantes sólidos, lo que hace que no se requiera lubricación externa y proporciona una baja fricción. Además, proporciona al actuador una mayor resistencia a la suciedad y un funcionamiento silencioso. «De esta forma, no solo se elimina la necesidad de mantenimiento debido a la lubricación, sino que además el actuador lineal SLX es menos propenso a fallos de funcionamiento, ya que la grasa, el polvo y la suciedad no se adhieren. Su estructura cerrada completamente en tres de sus lados también ofrece una mayor protección contra la entrada de suciedad», afirma Hornung. Su diseño, basado en el deslizamiento en lugar de elementos rodantes, favorece el uso de aluminio y plástico, reduce el peso y maximiza el rendimiento.

Éxito en pruebas de larga duración

igus también ha sometido al nuevo actuador lineal de la serie SLX a pruebas de duración prolongada en su laboratorio de 4.000 m2. El resultado ha sido de 113.232 ciclos y 23.590 horas de funcionamiento, cifras que demuestran de manera empírica las ventajas de la tecnología asimétrica dryspin: un 30% más de durabilidad y una mayor eficacia gracias a la optimización de las relaciones de materiales. Por otro lado, el tamaño 16 permite a la serie SLX resistir cargas axiales de hasta 1.250 N y radiales de hasta 5.000 N, a la vez que alcanzar longitudes de hasta 1.000 mm.

Filename: PM1525-1.jpg

Filename: PM1525-ES.docx

Filename: PM1525-ES.pdf

Palabras clave de los artículos