Máxima fiabilidad para la producción de baterías en salas blancas: nuevas certificaciones para las cadenas portacables de igus

junio 10, 2025

Los sistemas E6, e-skin flat, e-skin soft y easy chain E14 demuestran su idoneidad para salas blancas en pruebas de larga duración de Fraunhofer IPA

Las cadenas portacables de igus han demostrado su idoneidad para salas blancas en pruebas de larga duración, lo que les ha permitido obtener dos nuevas certificaciones de Fraunhofer IPA. (Fuente: igus)

Hace dos años, igus presentó la E6.29, la primera cadena portacables certificada para salas blancas. Con el objetivo de ofrecer a sus clientes seguridad a largo plazo, la empresa solicitó al instituto Fraunhofer IPA la evaluación de sus cadenas portacables en salas blancas, cuyos resultados fueron muy positivos. A raíz de ello, igus obtuvo dos nuevas certificaciones que confirman la idoneidad de las series E6, e-skin flat, e-skin soft y easy chain E14 para este tipo de entornos.

La producción de semiconductores y baterías exige los más altos estándares de higiene. Esta tecnología debe alcanzar niveles de rendimiento cada vez más altos, al mismo tiempo que se requiere un diseño cada vez más compacto, lo que conlleva un aumento de los requisitos del entorno de fabricación. Para ello, se utiliza una combinación de salas blancas y, en particular, salas secas, un tipo de sala blanca que se caracteriza por unos niveles de humedad relativa extremadamente bajos.

Sin embargo, no todos los componentes son aptos para estos parámetros ambientales. «En las salas secas, muchos sistemas no son lo suficientemente duraderos y necesitan sustituirse al cabo de dos o tres meses», explica Kira Weller, Product Manager de cadenas portacables de igus. Otro punto crítico es la emisión de partículas, que puede aumentar considerablemente debido al nivel mínimo de humedad. «A menudo, los materiales no están diseñados para este tipo de entorno», comenta Weller. Por ello, con la ayuda de Fraunhofer IPA, igus sometió a prueba su gama de cadenas portacables adecuadas para salas blancas en este tipo de entornos. Como resultado, obtuvo dos nuevas certificaciones, las cuales avalan la durabilidad y pureza de estas cadenas portacables en entornos con una humedad relativa inferior al 1%.

Alto grado de limpieza durante 10 meses y 15 millones de ciclos

Los productos de igus fueron acreditados con dos certificaciones: «Pre-aging» y «Aging behaviour». Para la primera, dos de las cadenas portacables, la E6.J y la e-skin flat, se testaron en una sala seca durante un periodo de 10 meses, donde completaron más de 15 millones de ciclos, revisándose cada dos meses para determinar su clase ISO. La cadena e-skin flat recibió la mejor certificación posible, la ISO Clase 4, ya que el entorno de prueba —una sala blanca de ISO Clase 3 con una humedad relativa inferior a 1%, correspondiente a un punto de rocío de -40 °C— no permitía una certificación superior. Por su lado, la E6.J también fue capaz de mantener este resultado durante cuatro meses, pero terminó con la clase ISO 5, un resultado más que notable para la producción de baterías. La segunda certificación, otorgada a los sistemas e-skin soft y easy chain E14, garantiza el correcto funcionamiento de los productos tras 15 millones de ciclos y 10 meses en la sala seca. También en este caso, las cadenas portacables de igus se clasificaron como ISO Clase 4.

Gracias a las pruebas de larga duración y las certificaciones de Fraunhofer IPA, igus ha confirmado la fiabilidad de sus cadenas portacables para salas blancas, que destacan por su nivel de emisiones especialmente reducido.

Encontrará más información sobre los componentes igus para microelectrónica en la siguiente página web: https://www.igus.es/info/microelectronics

Filename: PM2125-1.jpg

Filename: PM2125-ES.docx

Filename: PM2125-ES.pdf

Palabras clave de los artículos