igus lanza un actuador lineal telescópico de diseño compacto

julio 3, 2025

drylin NTM-45 ofrece una solución con motor y sistema de control para la automatización de tareas simples en espacios reducidos

Con un diseño compacto y capacidad de extensión total, drylin NTM-45 resulta ideal para una amplia variedad de aplicaciones: desde carros móviles para el almacenamiento y dispensación de medicamentos, hasta ajustes de asientos y reposabrazos en automóviles y autocaravanas. (Fuente: igus)

Los sistemas de movimiento automatizado están cada vez más presentes en la vida diaria de las personas, abarcando desde robots de servicio hasta equipos médicos avanzados y aplicaciones en la industria automotriz. Para poderlos implementar en entornos con restricciones de espacio, igus ha desarrollado el nuevo actuador lineal telescópico drylin NTM-45 de accionamiento eléctrico, el cual destaca por su tamaño reducido y bajo mantenimiento.

Con el nuevo actuador lineal telescópico drylin NTM-45, igus busca ofrecer una opción adecuada para aplicaciones donde el espacio es limitado. El sistema presenta una altura de sólo 42 mm, una anchura de 45 mm y una longitud de extensión que varía entre 150 y 500 mm, según el modelo. «Su diseño compacto con motor integrado hace que sea especialmente adecuado para aplicaciones con restricciones de espacio, donde los actuadores lineales convencionales, con el motor y el sistema de control por separado, resultan demasiado grandes» afirma Shadi Lara, Product Manager de tecnología lineal y de accionamiento drylin de igus España.

Su tamaño y capacidad de extensión total convierten a drylin NTM-45 en una opción versátil, compatible con una gran variedad de aplicaciones. En el caso de la tecnología médica, por ejemplo, puede utilizarse en dispositivos como carros móviles para el almacenamiento y la dispensación de medicamentos, especialmente en entornos estériles como laboratorios u hospitales, ya que «el mecanismo sin lubricación está específicamente diseñado para aplicaciones higiénicas», comenta Lara. También resulta idóneo para aplicaciones en coches y autocaravanas, donde ya sea en reposabrazos, retrovisores o sistemas de monitorización, NTM-45 mejora la flexibilidad y el confort del vehículo. Por último, su estructura fabricada con componentes de plástico y aluminio le proporciona una notable ligereza, una característica clave en diversos sectores como la robótica de servicios. Combinado con un sistema de control programable, el nuevo actuador lineal permite automatizar tareas sencillas en el sector de la restauración, como la apertura y cierre automáticos de cajones.

Extensión telescópica sin lubricación: higiénica y de bajo mantenimiento

Otra ventaja del sistema lineal NTM-45 es que no utiliza cojinetes de recirculación de bolas convencionales, lo que también elimina la necesidad de lubricación. Los perfiles de aluminio anodizado y el riel de aluminio con recubrimiento de polímero iglidur IC-05 proporcionan un funcionamiento en seco de baja fricción y una alta resistencia al desgaste, mientras que un husillo helicoidal dryspin aumenta la suavidad de funcionamiento y la durabilidad del mecanismo. Además, su diseño libre de lubricación previene la acumulación de polvo y suciedad, garantizando un funcionamiento fiable, higiénico y sin mantenimiento.

NTM-45: más que un producto, una solución completa

El nuevo actuador lineal está equipado con un motor de la serie drylin E de igus, que incluye una amplia gama de motores eléctricos entre los que elegir, tanto modelos paso a paso como DC y EC/BLDC. Además, el sistema de control de motores D1 permite a los usuarios programar fácilmente secuencias de movimiento a través de WLAN o LAN, así como ajustar de forma flexible parámetros como la velocidad y la aceleración. Gracias a su diseño compacto, con motor y sistema de control integrados, drylin NTM-45 reúne en un solo sistema todo lo necesario para una automatización eficiente. Por ello, «más que un producto, se trata de una solución completa que simplifica los procesos de trabajo y asegura una mayor fiabilidad del producto final», concluye Lara.

Filename: PM2725-1.jpg

Filename: PM2725-ES.docx

Filename: PM2725-ES.pdf

Palabras clave de los artículos