igus amplia su gama de controladores de motores D1 con la certificación PROFINET

julio 4, 2025

La integración de PROFINET/PROFIdrive y los rápidos tiempos de ciclo del D1 permiten implementar sistemas de control flexibles y fiables para motores en una amplia variedad de aplicaciones de automatización

El controlador de motores D1 ahora puede integrarse de forma rápida y sencilla en sistemas de nivel superior de Siemens, Beckhoff, Wago y otros fabricantes con PROFINET. (Fuente: igus)

igus ha aumentado la flexibilidad de su controlador de motores D1 desarrollado para actuadores lineales, sistemas de manipulación y ejes para robots. Ahora es posible integrar el D1 de forma rápida y sin problemas en sistemas de control de nivel superior de Siemens, Beckhoff, Wago y otros fabricantes que utilicen PROFINET certificado por Siemens, sin necesidad de realizar complicadas adaptaciones que requieren mucho tiempo. Esto mejora significativamente el rendimiento y la eficiencia de los procesos automatizados.

El controlador de motores D1, una solución potente y versátil para aplicaciones de accionamiento exigentes, ahora es compatible con el estándar de comunicación industrial PROFINET/PROFIdrive. Los principales fabricantes, como Siemens, Beckhoff y Wago, utilizan este estándar de Ethernet industrial porque garantiza una comunicación fiable y en tiempo real para la automatización, tanto entre sistemas de control, máquinas y dispositivos de campo, como sensores y actuadores. De hecho, PROFINET está creciendo considerablemente, alcanzando una cuota de mercado de alrededor del 23%. «Gracias a la integración de PROFINET, la comunicación entre el D1 y estos sistemas de control ahora es extremadamente sencilla», afirma René Erdmann, responsable de la gama de productos drylin E de igus. «Esta ampliación elimina la necesidad de contar con software especializado o conocimientos técnicos avanzados: simplifica su integración en sistemas de automatización, agiliza los proyectos y disminuye los costes de integración y mantenimiento», añade. Además, los usuarios de controladores D1 de modelos anteriores también pueden incorporar esta novedad fácilmente mediante una actualización gratuita.

Interfaz intuitiva, alta velocidad de respuesta y amplia compatibilidad

Las principales áreas de uso del controlador de motores D1 son los motores paso a paso, motores DC y motores EC/BLDC de actuadores lineales eléctricos, sistemas de manipulación y ejes para robots. «El D1 destaca por sus tiempos de ciclo extremadamente cortos, con velocidades que oscilan entre 8 y 16 milisegundos, lo que garantiza una respuesta rápida del sistema. Esto ofrece grandes ventajas, especialmente en aplicaciones dinámicas», afirma Erdmann.
Este controlador es ampliamente utilizado por ingenieros gracias a su interfaz web intuitiva que permite ajustar posiciones, velocidades, aceleraciones y perfiles de movimiento, sin necesidad de instalar software adicional. También es compatible con interfaces como CANopen y Modbus TCP (a través de pasarela), lo que facilita la integración del sistema de control en entornos de automatización ya existentes y, gracias a las clases de aplicación para el control de velocidad (AC1) y posicionamiento (AC3), puede emplearse en una amplia variedad de sectores industriales, desde la industria automotriz y el packaging hasta aplicaciones de robótica simple. «Con la integración de PROFINET/PROFIdrive, certificada por Siemens, queremos ofrecer a los ingenieros de diseño una solución más flexible, eficiente y preparada para los retos del futuro, ideal para proyectos de automatización», afirma Erdmann.

En dryve experience se encuentra toda la información sobre los sistemas de control de motores igus y aplicaciones que ya se han implementado, así como vídeos detallados de todas las funcionalidades y una guía para seleccionar el sistema de control de motores adecuado. Además, igus ofrece programas de muestra gratuitos que disminuyen significativamente el tiempo necesario para integrar los sistemas de control de motores, permitiendo ahorrar tiempo y costes.

Filename: PM2225-1.jpg

Filename: PM2225-ES.docx

Filename: PM2225-ES.pdf

Palabras clave de los artículos