igus lanza una corona dentada compacta
octubre 9, 2025
Mayor espacio de instalación gracias a la nueva versión compacta PRT-04

Con una nueva versión compacta de su plato giratorio PRT-04, igus ofrece una solución que ahorra espacio para movimientos giratorios precisos bajo cargas medias. Gracias a los plásticos de alto rendimiento sin lubricación de los elementos deslizantes, el cojinete no requiere mantenimiento y es resistente a la corrosión, por lo que resulta ideal para máquinas con un espacio de instalación limitado.
Ya sea en máquinas de embalaje, mesas de montaje o paneles de control en máquinas herramienta, las coronas dentadas garantizan movimientos giratorios precisos incluso a altas velocidades de ciclo. igus lleva más de 20 años desarrollando coronas dentadas fabricadas con plásticos de alto rendimiento resistentes al desgaste precisamente para estos escenarios de aplicación. Los rodamientos tienen elementos deslizantes con un efecto radial y axial entre los anillos interior y exterior. El diseño libre de mantenimiento minimiza la fricción y el desgaste sin necesidad de lubricación. igus ha desarrollado ahora una nueva versión compacta de su serie iglidur PRT-04 específicamente para los espacios de instalación cada vez más pequeños en ingeniería mecánica. «Nuestros clientes se enfrentan cada vez más al reto de integrar componentes de alto rendimiento en diseños de maquinaria compactos,» dice Jon Mentxaka, Product Manager de iglidur® de igus España. El diseño especial con un anillo exterior reducido crea espacio en el diámetro interior, lo que permite integrar directamente cables y accionamientos. En comparación con la serie PRT-01 anterior, la versión compacta es un 50% más plana, 60% más ligera y 20% más económica, una ventaja decisiva para las aplicaciones móviles y los diseños de máquinas modulares. El montaje también es más sencillo, ya que el rodamiento está atornillado a un eje del anillo exterior.
Polímeros de alto rendimiento para cualquier aplicación
Gracias al uso de plásticos de alto rendimiento, como el iglidur J, en los elementos deslizantes, el cojinete no sólo es duradero, sino también libre de lubricación, resistente a la corrosión y silencioso. Existen materiales conformes a la FDA como iglidur A180 e iglidur A181 para requisitos especiales como en la tecnología alimentaria. El material sin PTFE iglidur JPF o el material disipador electrostático iglidur F2 también funcionan como elementos deslizantes.
Modular, versátil y probado
La nueva versión compacta está disponible para todos los tamaños de instalación de la serie PRT-04. igus también está trabajando actualmente en una versión que ahorra espacio de su serie PRT-02, especialmente adecuada para aplicaciones con escpacial inclinación. Para un diseño rápido y sencillo de los platos giratorios con rodamientos de bolas, igus ofrece una herramienta online. En https://www.igus.es/platos-giratorios/configurador, los diseñadores pueden personalizar sus coronas giratorias y pedirlas directamente. igus también ofrece una garantía de 4 años para todos los productos cuya vida útil se puede calcular con las herramientas online. Esto es posible gracias a los ensayos intensivos realizados en el laboratorio de pruebas de 5.500m2 de la propia empresa en Colonia.