Suministro eléctrico ininterrumpido en plataformas de carga de camiones gracias a e-spool flex
octubre 9, 2025
Con el enrollador de cable, igus ofrece una solución robusta para el suministro de energía en remolques de camiones, sin anillo colector, que ahorra espacio y es de uso universal.

Una conexión eléctrica defectuosa en la plataforma de un camión puede paralizar todo el proceso logístico. Los enrolladores de cable con anillo colector son un punto débil habitual. Con el e-spool flex, igus lanza un nuevo tipo de solución que no requiere anillos colectores (susceptibles de averías) y permite un suministro de energía fiable, incluso en condiciones adversas.
Un camión entra marcha atrás en la rampa de un centro logístico. El conductor baja la plataforma elevadora, conecta el remolque a la toma de corriente externa… pero la iluminación del interior permanece apagada. El problema: la bobina de cable está defectuosa, la descarga se retrasa y cumplir el horario se convierte en un reto. «Los enrolladores de cable habitualmente son estándar, especialmente en los muelles de carga, pero también son un punto débil,» explica Diego Jiménez, Director de Cadenas Portacable de igus. Los anillos colectores en particular son un punto débil. Los contactos giratorios aseguran el flujo de corriente entre la conexión estacionaria y el cable giratorio durante el enrollado y desenrollado. La corrosión y el desgaste mecánico pueden provocar fallos repentinamente. Para que el suministro de corriente sea más fiable, igus ha desarrollado el e-spool flex, que es especialmente a prueba de averías gracias a su ingenioso diseño.
Sin anillo colector, compacto y flexible
Lo que diferencia al e-spool flex de los enrolladores de cables convencionales es que no necesita anillo colector y funciona con un solo cable. Una guía en espiral en el interior del enrollador garantiza que el cable no se retuerza durante el enrollado y el rebobinado. Los usuarios introducen unos metros del extremo del cable en las ranuras de la guía. Enrollan la longitud restante e introducen el enrollador de cable en una carcasa que se puede atornillar en varias posiciones. El conector del cable permanece siempre en su posición y puede conectarse a los componentes electrónicos del remolque, como la iluminación, el aire acondicionado o la ventilación. Cuando el camionero tira por fin del cable, éste puede desenrollarse gracias a la guía en espiral sin que el conector gire. Por lo tanto, la alimentación eléctrica de la plataforma de carga ya no es susceptible de averías, ya que no se utilizan componentes funcionalmente relevantes que puedan corroerse.
Confirmado en el laboratorio de pruebas: e-spool flex impresiona por su larga vida útil
Además, las pruebas realizadas en el laboratorio de5.000m2 de igus en Colonia han demostrado que el sistema alcanza una vida útil de unos 10.000 ciclos. Con dos procesos de carga o descarga al día, 365 días al año, esto corresponde a una vida útil de unos 14 años. Los mayores costes de inversión en comparación con un simple enrollador de cable se amortizan rápidamente gracias a la durabilidad y fiabilidad de este producto. igus ofrece el e-spool flex en diferentes versiones para satisfacer los requisitos de una amplia gama de aplicaciones. Es adecuado para cables con diámetros de 5 a 15 mm y longitudes de entre 5 y 25 m. Dependiendo de los requisitos, para el enrollado se dispone de manivelas manuales o dispositivos de enrollado automático con resorte de retención, mecanismo de cierre y freno de retracción. En una época en la que la presión sobre la logística es tan grande, los procesos de carga y descarga requieren cada vez más tiempo, los enrolladores de cable sin anillo colector pueden ayudar a garantizar que los camiones funcionen de forma más fiable y se reduzcan los tiempos de inactividad imprevistos.
Además del enrollador de cable flexible e-spool, igus también ofrece cadenas portacables, cojinetes y guías lineales que aumentan la fiabilidad funcional en muchos puntos del vehículo propensos a fallos. Encontrará más información aquí: https://www.igus.es/industria/vehiculos-comerciales-y-camiones