Cadena portacables E1 para espacios de instalación especialmente pequeños
octubre 27, 2025
igus desarrolla sistemas de suministro de energía flexibles y resistentes para cables – y busca ingenieros de diseño para proyecto piloto

Ya sea en máquinas expendedoras de alimentos, equipos de laboratorio o puertas eléctricas: cuando el espacio es reducido, los ingenieros de diseño suelen prescindir de incorporar sistemas de guiado para el movimiento de un único cable, con el consiguiente riesgo de deterioro de los cables y costes de mantenimiento innecesarios. Una nueva cadena portacables de una sola pieza, especialmente compacta, fabricada por inyección de plástico de alto rendimiento de igus, ha sido diseñada para poner las cosas en su sitio. Dado que este producto se encuentra aún en fase de prototipo, la empresa especializada en plásticos de movimiento busca empresas interesadas en utilizar estos sistemas de guiado de cables en proyectos piloto y desarrollarlos hasta su producción en serie.
En aplicaciones sencillas, los diseñadores a menudo han prescindido por completo del guiado con un único cable, ya sea por razones de espacio, por costes o porque los movimientos parecen demasiado pequeños. «A menudo, los cables se mueven libremente o se sujetan con bridas,» explica Diego Jiménez, Director de Cadenas Portacable de igus España. Sin embargo, los ingenieros están asumiendo ciertos riesgos. Sin un guiado definido, los cables se mueven sin control y pueden rozar, doblarse o, en el peor de los casos, romperse. Esto provoca averías, mayor desgaste y costes de mantenimiento innecesarios. Para cerrar esta brecha, igus está desarrollando una nueva cadena portacables de una sola pieza de la serie E1. Se presentó por primera vez como prototipo en la Feria de Hannover de 2025. «Hemos recibido comentarios positivos de ingenieros de todo el mundo que han buscado en vano una solución rentable de guiado de cables para espacios de instalación pequeños. Esto nos motivó a seguir adelante con el desarrollo,» dice Jiménez.
Cadena portacables compacta y económica de una sola pieza
La característica especial del suministro de energía es su diseño de una sola pieza, fabricada por proceso de inyección. Esto hace que el producto sea más rentable que las cadenas portacables formadas por varios eslabones ensamblados. Proporciona estabilidad al cable en espacios de instalación muy reducidos y, por tanto, una mayor vida útil del sistema. Además, el principio de cadena «easy-chain» facilita el montaje. Los usuarios pueden empujar el cable a través de las pestañas sin necesidad de herramientas, que lo sujetan firmemente por ambos lados y lo protegen de influencias externas. A continuación, la guía puede fijarse con soportes de montaje integrados, lo que garantiza el movimiento con un radio de curvatura controlado.
igus busca la colaboración de ingenieros que estén interesados
Para acelerar la fase de transición a la producción en serie, igus busca actualmente ingenieros de diseño interesados en formar parte de proyectos piloto. La empresa quiere adecuar la cadena portacables a una variedad de aplicaciones. No se trata sólo de una cuestión de longitud. Es posible realizar movimientos incluso extremadamente cortos, de sólo 40 mm, por ejemplo al mover objetos eléctricos. Hay varios materiales disponibles para su fabricación por inyección, entre ellos el plástico de alto rendimiento igumid NB, que se caracteriza por su resistencia al desgaste, resiliencia y resistencia química. «Queremos trabajar con los usuarios para dar los pasos finales hacia la producción en serie,» dice Jiménez. «Damos la bienvenida a todos los que quieran dar vida a sus ideas con nosotros.»
Los que quieran probar el producto pueden inscribirse a través de este enlace:
https://www.igus.eu/service/contact/e1-request