igus presenta la producción en serie de nuevas ruedas para patines, poleas y revestimientos para rodamientos

noviembre 7, 2025

Los rodamientos de iglidur sin lubricación y resistentes al desgaste tienen una vida útil hasta seis veces superior a la de las soluciones de POM o PA

Las nuevas poleas, revestimientos para rodamientos y ruedas de patin de igus fabricados con plásticos de alto rendimiento duraderos y sin lubricación son una alternativa económica a sus homólogos metálicos clásicos en numerosas aplicaciones. (Fuente: igus)

Debido a la gran demanda, igus lanza nuevas poleas, ruedas de patin y cubiertas de rodamientos metálicos en su producción en serie, anteriormente sólo estaban disponibles como productos personalizados. Fabricados con plásticos de alto rendimiento, los nuevos componentes son una alternativa económica a sus homólogos metálicos, clásicos en numerosas aplicaciones. No necesitan lubricación y son insensibles a la suciedad, duraderos, no requieren mantenimiento, amortiguan las vibraciones y garantizan un funcionamiento silencioso.

Los ingenieros de diseño necesitan poleas fiables, por ejemplo: para montar un puesto de trabajo de altura regulable, dispositivos médicos móviles o sistemas de elevación compactos. «Tradicionalmente, se utilizan poleas con rodamientos de bolas lubricados, pero pueden convertirse en un punto débil del sistema, ya que son susceptibles a la contaminación,» dice Pedro Alfonso, product Manager de rodamientos en igus España. Por ello, el especialista en plásticos ha lanzado al mercado una alternativa: poleas fabricadas con el plástico de alto rendimiento iglidur JB. Su ventaja: gracias a los lubricantes sólidos integrados en el material, los rodamientos funcionan directamente sobre el eje sin lubricantes adicionales, lo que los hace resistentes a la suciedad, sin mantenimiento y duraderos. Según las pruebas realizadas en nuestro laboratorio interno, iglidur JB es unas cuatro veces más resistente al desgaste que las poleas de POM. Para que los rodamientos iglidur también desgasten lo menos posible el cable, igus ha optimizado la geometría de la polea. Por ejemplo, una ranura especialmente moldeada garantiza que la cuerda esté en contacto con la mayor parte posible de la superficie. «Tras su instalación, las poleas se convierten así en un componente del que los ingenieros de diseño ya no tienen que preocuparse,» dice Alfonso. La presión superficial máxima recomendada es de 35 MPa. Las poleas están ahora disponibles en tres tamaños para cuerdas de 1 mm, 1,5 mm y 3 mm de ancho.

Ruedas de patín hechas de plástico de alto rendimiento para ajustes lineales

Otro nuevo producto de la gama igus son las ruedas de patines fabricadas con el plástico de alto rendimiento iglidur J. Son adecuados para ajustes lineales, por ejemplo para el cierre de puertas de máquinas, en paneles de control móviles o cajas de protección compactas. Hasta ahora, en estos casos se solían utilizar rodillos metálicos con rodamientos de bolas que tenían que ser lubricados. «Los rodamientos metálicos son muy pesados, por lo que requieren una mayor fuerza de accionamiento cuando el eje está en movimiento. Además, son sensibles a la suciedad, son propensos a la corrosión en determinadas circunstancias y pueden provocar daños en los raíles de rodadura cuando están sometidos a una carga continua,» explica Alfonso. Por otro lado, las nuevas ruedas de patines fabricadas con el material tribológicamente optimizado y libre de lubricación iglidur J, son resistentes a la suciedad, libres de corrosión, suaves con los raíles – y adecuadas para presiones superficiales de hasta 10MPa. Según pruebas de laboratorio, también son unas seis veces más resistentes al desgaste que las ruedas de patín fabricadas con POM. Aunque hasta ahora las ruedas de patín sólo estaban disponibles como piezas especiales, igus las lanza ahora como componentes producidos en serie debido a la creciente demanda. Actualmente están disponibles con diámetros exteriores de 19 a 40 mm y pueden sustituirse uno a uno por rodamientos de bolas estándar sin ningún cambio en el diseño.
Las ruedas de patín están disponibles con diámetros exteriores de 19 a 48 mm.

Los revestimientos de rodamientos de polímero minimizan el ruido durante el funcionamiento y el desgaste

Si los ingenieros de diseño quieren seguir utilizando rodamientos metálicos, igus ha encontrado una forma de aumentar la vida útil de los carriles de rodadura mediante una pequeña intervención. Aquí es donde entran en juego las nuevas cubiertas de rodamientos fabricados con plástico de alto rendimiento iglidur P360. Los usuarios pueden fijar las rodamientos a las cubiertas de polímero en unos sencillos pasos. Esto significa que el metal ya no desliza sobre metal, sino sobre plástico. Esto protege el carril de rodadura y, en consecuencia, reduce los trabajos de mantenimiento. «Nuestras pruebas de laboratorio han demostrado que los adaptadores de rodillo iglidur P360 son hasta tres veces más resistentes al desgaste que los adaptadores de rodillo PA convencionales,» dice Alfonso. «El material es especialmente rentable y resistente a golpes e impactos. Por último, pero no por ello menos importante, permite un funcionamiento mucho más silencioso.»

Filename: PM5625-1.jpg

Filename: PM5625-ES.docx

Filename: PM5625-ES.pdf

Palabras clave de los artículos