238 cables chainflex reciben la certificación para su uso en salas blancas

enero 26, 2026

igus es el primer proveedor que califica sus cables TPE libres de halógenos para cadena portacables para su uso en salas blancas secas IPA de clases 4 y 5

Más seguridad en la producción de baterías: igus ha certificado con éxito 238 cables TPE chainflex libres de halógenos por el Fraunhofer IPA de acuerdo con las clases 4 y 5 de sala blanca seca. (Fuente: igus SE & Co. KG)

El número de salas blancas secas está aumentando por todo el mundo. El objetivo principal es automatizar los sistemas para garantizar una producción rápida y rentable. Además de sus cadenas portacables certificadas para salas blancas secas, ahora igus también ha certificado con éxito sus cables TPE chainflex libres de halógenos por el Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Fabricación y Automatización (IPA) de acuerdo con las clases 4 y 5 para salas blancas secas. Esto proporciona a los clientes de la producción de baterías altamente automatizada soluciones de gestión de la energía con una vida útil fiable garantizada de hasta cuatro años.

Unas condiciones de producción limpias son esenciales en la fabricación de baterías de iones de litio. Las emisiones de humedad, polvo y partículas pueden provocar graves alteraciones de la calidad y acortar la vida útil de los productos. Por ello, cada vez hay más demanda de salas blancas secas en las que la humedad relativa sea inferior al 1% o a unas pocas ppm de agua para proteger de reacciones químicas los materiales higroscópicos, como los electrolitos de las pilas. Sin embargo, no todos los componentes de las máquinas pueden soportar condiciones ambientales tan difíciles. «Muchos componentes son susceptibles de desgaste debido al aire seco, por lo que deben sustituirse en un plazo muy breve,» dice Kira Weller, Directora de Producto de Cadenas Portacable y Experta en Salas Limpias de igus. Las soluciones de gestión energética son esenciales para una transmisión fiable de energía y datos en salas blancas secas. «Para garantizar que nuestros sistemas de guiado de cables cumplen los requisitos del entorno seco, estamos colaborando con el Fraunhofer IPA para desarrollar y certificar nuestros plásticos de movimiento para su uso en salas blancas secas,» dice Weller. Esto incluye ahora también 238 cables chainflex. «Se trata de nuestros cables de TPE de gama alta que se handesarrollado y probado específicamentepara su uso en cadenas portacables. La gama incluye cables de control, bus, motor, robot, servo y sistema de medición,» explica Rainer Rössel, Jefe de la Unidad de Negocio de Cables chainflex de igus. En primer lugar, los cables se sometieron a pruebas exhaustivas en el laboratorio de 5.500 metros cuadrados de la propia empresa en Colonia, antes de recibir las dos clases más altas, 4 y 5, para salas blancas secas tras las pruebas a largo plazo realizadas en el Fraunhofer IPA. La certificación garantiza una baja emisión de partículas incluso en condiciones de esfuerzo prolongado, así como una resistencia fiable de los materiales en salas secas, requisitos esenciales para las modernas soluciones de automatización en la producción de baterías.

Emisión de la certificación junto con Fraunhofer IPA

«La colaboración con Fraunhofer IPA ofrece a nuestros clientes la certeza de que nuestras soluciones funcionan con fiabilidad incluso en las condiciones más exigentes,» afirma Rössel. El revestimiento exterior de plástico TPE sin halógenos, garantiza la máxima limpieza y durabilidad de los cables. Además, igus ofrece una garantía de cuatro años en todos sus productos y el cálculo de su vida útil. Lo que lo hace especial es que los cables TPE son artículos de catálogo que se pueden pedir desde stock, a partir de un metro y sin gastos por corte. igus también renuncia a los recargos por cantidad mínima y a los costes de embalaje. Además de los cables chainflex, la «gama certificada» de igus incluye otros productos para salas blancas secas. Entre ellas se encuentran las cadenas portacables de las series E6, e-skin soft, e-skin flat y easy chain E14. También han obtenido la certificación para salas blancas de clase 4 y ofrecen soluciones ideales para aplicaciones de producción de baterías, fabricación de semiconductores y otros sectores industriales sensibles en los que la limpieza y la durabilidad son cruciales.

Encontrará más información sobre salas blancas secas en componentes para la fabricación de baterías

Filename: PM6725-1.jpg

Filename: PM6725-ES.docx

Filename: PM6725-ES.pdf

Palabras clave de los artículos