Los ingenieros de diseño que buscan sustituir las tuercas metálicas para husillos por alternativas en plástico testadas con PFAS se enfrentan al problema de que existen pocas versiones libres de esta sustancia. Esto generalmente supone costosas adaptaciones de diseño. igus está cambiando esto con una nueva tuerca de husillo universal libre de PTFE y probada con PFAS hecha de plástico iglidur de alto rendimiento. Permite una rápida conversión 1:1 y promete una vida útil superior a la media gracias a una geometría especial de la rosca.
Los ingenieros que diseñan equipos médicos y sistemas de automatización de laboratorio suelen encontrarse con el mismo problema: los módulos lineales con recorridos superiores a 200 mm son voluminosos, funcionan de forma irregular por el pequeño diámetro de los husillos y no cumplen los requisitos de higiene por el uso de lubricantes. Para solucionarlo, igus ha lanzado el drylin SLW-0620-Ds08, un módulo compacto con accionamiento por husillo que ofrece recorridos suaves de hasta 300 mm, funciona sin lubricación y ha sido probado frente a PFAS y es libre de PTFE.
La fiabilidad operativa y la reducción del mantenimiento se han convertido en factores decisivos para la industria del vending. En este contexto, el especialista en plásticos para movimiento igus colabora desde hace más de una década con el fabricante alemán XL Automaten para el desarrollo de máquinas expendedoras duraderas, eficientes y preparadas para funcionar de forma continua, incluso en condiciones extremas.