Máximo rendimiento en el mínimo espacio gracias al nuevo módulo lineal en miniatura con accionamiento de husillo

febrero 20, 2026

La solución compacta de igus permite longitudes de recorrido de hasta 300 mm para movimientos lineales en tecnología médica, automatización de laboratorios y fabricación de equipos

El módulo lineal en miniatura compacto y sin lubricación es ideal para movimientos lineales en tecnología médica, automatización de laboratorios y fabricación de equipos. (Fuente: igus SE & Co. KG)

Los ingenieros que diseñan equipos médicos y sistemas de automatización de laboratorio suelen encontrarse con el mismo problema: los módulos lineales con recorridos superiores a 200 mm son voluminosos, funcionan de forma irregular por el pequeño diámetro de los husillos y no cumplen los requisitos de higiene por el uso de lubricantes. Para solucionarlo, igus ha lanzado el drylin SLW-0620-Ds08, un módulo compacto con accionamiento por husillo que ofrece recorridos suaves de hasta 300 mm, funciona sin lubricación y ha sido probado frente a PFAS y es libre de PTFE.

El nuevo módulo lineal en miniatura drylin SLW-0620-Ds08 es adecuado para su instalación en soluciones de automatización con espacio limitado, por ejemplo, en robots de laboratorio con cabezales de pipeteo móviles que recogen, distribuyen y depositan muestras automáticamente. El módulo sólo mide 22 mm de alto y 32 mm de ancho. «Muchos usuarios buscan módulos lineales compactos que funcionen rápida y suavemente tanto con carreras cortas como con carreras de más de 200 mm y que no necesiten lubricación,» dice Artur Barbeta, Product Manager de drylin Linear and Drive Technology en igus España. «Nuestro nuevo módulo lineal en miniatura SLW-0620-Ds0 es la solución.» Ahora está disponible en anodizado plata y anodizado negro.

Longitud de carrera de hasta 300 mm, vida útil de 877.000 carreras dobles

A pesar de su diseño compacto, el nuevo módulo lineal en miniatura permite carreras de hasta 300 mm. «Muchos módulos lineales del mercado son mucho más voluminosos, subraya Artur». Otra ventaja: la nueva solución permite velocidades de hasta 200 mm/s. Esto es posible gracias a una rosca helicoidal dryspin®, en la que el paso es tan alto que una rotación corresponde a un paso de 40 mm. «Hemos optado por un husillo con un diámetro ligeramente mayor, de 8 mm, para garantizar la rigidez y un funcionamiento suave a estas velocidades.» La capacidad máxima de carga axial estática es de 50 N, la capacidad máxima de carga radial asciende a 200 N. «Las pruebas de laboratorio han demostrado que los nuevos módulos lineales alcanzan una vida útil de 877.000 de carreras dobles bajo una carga de 30N,» explica el experto en tecnología lineal.

Sin lubricación y sometido con éxito a pruebas de PFAS

El eje lineal drylin SLW-0620-Ds08 está diseñado para su uso en áreas con altos requisitos de higiene. Para lograrlo, el sistema no utiliza lubricantes. El carro de la superestructura se desplaza sobre cojinetes lineales de plástico de alto rendimiento en el carril de aluminio. Los lubricantes sólidos incorporados en este material hacen posible un funcionamiento en seco de baja fricción sin grasa, ya que ésta se convierte rápidamente en un riesgo de contaminación con los rodamientos metálicos convencionales. «También confiamos en el material iglidur JPF para todos los puntos de apoyo, que no contiene PTFE y ha sido probado para PFAS,» dice Artur. «Por lo tanto, los usuarios de las nuevas soluciones sin PTFE y probadas para PFAS ya están preparados para posibles normativas más estrictas de la UE. La combinación del eje en miniatura SLW, la tecnología de husillo dryspin® y iglidur JPF no sólo reduce el riesgo de fallos, sino que también satisface la creciente demanda de los clientes de una mayor sostenibilidad.»

Filename: PM0226-1.jpg

Filename: PM0226-ES.docx

Filename: PM0226-ES.pdf

Palabras clave de los artículos