Nueva tuerca de husillo dryspin® para una sustitución rápida
febrero 20, 2026
La tuerca universal para husillo de igus permite una sustitución rápida 1:1, sin ajustes de diseño.

Los ingenieros de diseño que buscan sustituir las tuercas metálicas para husillos por alternativas en plástico testadas con PFAS se enfrentan al problema de que existen pocas versiones libres de esta sustancia. Esto generalmente supone costosas adaptaciones de diseño. igus está cambiando esto con una nueva tuerca de husillo universal libre de PTFE y probada con PFAS hecha de plástico iglidur de alto rendimiento. Permite una rápida conversión 1:1 y promete una vida útil superior a la media gracias a una geometría especial de la rosca.
A un ingeniero de diseño de una envasadora se le ha asignado una nueva tarea: sustituir todos los componentes de plástico por versiones que no utilicen el grupo químico PFAS. En el futuro podrían ser objeto de una regulación más estricta, ya que representan una carga potencial para las personas y la naturaleza. La sustitución pretende garantizar la «seguridad legal» en el futuro. Pero no se debe pasar ningún detalle por alto. El diseñador no encuentra una alternativa para tuercas de plástico para husillos. Apenas existen en el mercado conjuntos de tuerca y husillo probados para PFAS. Y los pocos que existen tienen una brida con diferentes dimensiones de unión para el montaje de la tuerca. «Para resolver este dilema, hemos desarrollado una tuerca de husillo universal con brida que no contiene PTFE y que ha sido probada para los 96 compuestos PFAS más críticos,» dice Artur Barbeta, Product Manager de tecnología de husillos dryspin® en igus España. «El componente fabricado por inyección tiene un patrón de orificios flexible con orificios cerrados y abiertos, lo que permite una rápida sustitución 1:1 sin necesidad de realizar ajustes en el diseño.» La tuerca de husillo universal con brida de la serie dryspin ya está disponible con diámetros de rosca de 6,35 mm, 8 mm y 10 mm.
Mayor vida útil gracias a la geometría especial de la rosca
Otra característica especial es la flexibilidad de las roscas: igus fabrica inicialmente piezas en bruto para las tuercas universales con brida en un proceso de moldeo por inyección a partir de un material llamado iglidur JPF. Los distintos tipos de rosca pueden ser insertados en estos espacios vacíos según los requisitos del cliente. «Nuestro husillo dryspin patentado es cada vez más popular en el sector,» explica Artur. La razón: a diferencia de las roscas deslizantes clásicas, en las que el husillo y la tuerca tienen perfiles simétricos, los dientes de la rosca de la tuerca dryspin se agrandan hasta 1,3 veces. «Gracias a la asimetría, hemos podido aumentar la vida útil en unos 30% en comparación con las roscas trapezoidales convencionales, como han demostrado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio de Alemania,» subraya Artur.
El revestimiento de PTFE del husillo ya no es necesario
Las nuevas tuercas universales para husillo con brida también permiten el funcionamiento en seco. En el material iglidur JPF se integran lubricantes sólidos microscópicos que permiten el deslizamiento del material. La ventaja: ya no es necesaria la lubricación externa. Esto reduce los requisitos de mantenimiento del sistema y su susceptibilidad a la suciedad. «Otra ventaja del funcionamiento en seco con baja fricción es que los husillos ya no necesitan capas deslizantes de PTFE. Esto proporciona a nuestros clientes soluciones de sistemas completos sin PTFE y probados con PFAS,» dice Artur.
Encontrará más información sobre las nuevas tuercas de husillo en la tienda web de igus: Tuerca para husillo de dryspin