igus refuerza la seguridad en cadenas portacables con un bloqueo RFID

marzo 18, 2026

Un sistema sencillo evita manipulaciones no autorizadas en conexiones críticas

La nueva cerradura RFID para el sistema enchufable Module Connect ofrece a las empresas industriales una protección de acceso segura para sus cadenas portacables. (Fuente: igus SE & Co. KG)

En muchas plantas industriales, la manipulación no deseada o involuntaria de los conectores puede provocar tiempos de inactividad o incrementar los costes de servicio. Los puntos de conexión de las cadenas portacables pueden verse afectados. Para proteger aún mejor estos puntos, igus presenta una nueva solución RFID para el sistema modular enchufable Module Connect.

Las intervenciones no autorizadas en conectores siguen siendo una causa frecuente de fallos y paradas en planta. Para reducir este riesgo, igus ha desarrollado un bloqueo RFID para su sistema modular Module Connect, que restringe el acceso a las conexiones de las cadenas portacables y mejora la trazabilidad en operaciones de mantenimiento.

Compacto, protegido y de fácil instalación

El dispositivo se instala directamente sobre la interfaz existente y solo permite su apertura mediante tarjetas RFID autorizadas. Su diseño compacto, sin necesidad de herramientas, facilita la integración incluso en instalaciones ya en funcionamiento. Además, el sistema puede registrar accesos, aportando mayor control y transparencia en entornos industriales exigentes.

Module Connect: conecta 16 cables con un solo clic

El sistema Module Connect permite agrupar distintos tipos de cables en un único módulo conectable en un solo paso. Esto simplifica el montaje, reduce errores y optimiza el espacio, especialmente en aplicaciones donde la densidad de conexiones y la rapidez de instalación son factores clave.
Se pueden combinar varias carcasas “module connect” de forma flexible para crear una interfaz personalizada. Un único proceso de conexión conecta todo el sistema, de modo que numerosos cables -alrededor de 16 o más- pueden fijarse de forma segura con un solo movimiento. La carcasa plana, que ahorra espacio, también permite una alta densidad de contactos y es ideal para espacios compactos en máquinas. Los diferentes cables se unen en un solo módulo en lugar de hacerlo a través de muchos conectores individuales. Cada carcasa puede equiparse con hasta cuatro insertos eléctricos, ópticos o neumáticos, lo que permite configurar el sistema con gran flexibilidad. Gracias al montaje completamente sin herramientas, las conversiones y ampliaciones son fáciles y rápidas de realizar. Los cables de alimentación, datos y medios están claramente estructurados y convergen en un punto de transferencia central, por lo que el concepto modular es ideal tanto para máquinas pequeñas como para grandes sistemas.

Filename: PM1026-1.jpg

Filename: PM1026-ES.docx

Filename: PM1026-ES.pdf

Palabras clave de los artículos