igus presenta un sistema compacto de suministro de energía para aplicaciones verticales

marzo 30, 2026

El nuevo guidelok slimline GLSL.P.S.2 optimiza el guiado de cables en alturas de hasta 50 metros

El guidelok slimline GLSL.P.S.2 guía los cables de forma segura hasta unidades de almacenamiento y recuperación compactas y modernas. (Fuente: igus SE & Co. KG)

La creciente necesidad de optimizar el espacio en sistemas como AS/RS, ascensores o grúas está llevando a rediseñar componentes clave de la automatización. Uno de los mayores retos es el guiado vertical de cables a grandes alturas, donde las soluciones tradicionales resultan rígidas, voluminosas o complejas de instalar. En este contexto, igus ha presentado en la feria LogiMAT 2026 el sistema guidelok slimline GLSL.P.S.2, una solución más compacta y ligera basada en materiales compuestos.

En los almacenes modernos, con pasillos más estrechos y estructuras más altas, los sistemas deben ser cada vez más eficientes y compactos. Esto también afecta al suministro de energía y datos en equipos móviles. Frente a los carriles electrificados, que no permiten transmisión de datos, y a las guías metálicas, que añaden peso y volumen, el nuevo sistema ofrece una alternativa optimizada para estas aplicaciones.

Adecuado para velocidades de hasta 7 m/s

El diseño se basa en guías en forma de U dispuestas en pares a lo largo del mástil, que estabilizan la cadena portacables durante el movimiento. Lo elementos pivotantes con resorte evitan oscilaciones y permiten un funcionamiento suave incluso a altas velocidades. Gracias a este enfoque, el sistema admite velocidades de hasta 7 m/s y aceleraciones de hasta 10 m/s², alineándose con las exigencias actuales de la intralogística.

El suministro de energía tiene menos de 350 mm de ancho y es especialmente ligero

Al modificar el diseño, igus ha conseguido que la guidelok slimline P.S.2 sea aún más compacta que la versión P anterior. Esto hace que la solución sea adecuada no sólo para unidades de almacenamiento y recuperación, sino también para ascensores y grúas que operan en espacios reducidos. Con una anchura inferior a 350 mm y una profundidad de 226 mm, el guidelok slimline GLSL.P.S.2 reduce significativamente el espacio necesario. Su construcción con plásticos optimizados y materiales compuestos de fibra de vidrio disminuye el peso respecto a soluciones metálicas y simplifica la instalación, gracias a componentes premontados. El sistema está listo para su uso inmediato sin necesidad de grandes trabajos de ajuste.
Además, el sistema puede integrarse con sensores para el mantenimiento predictivo, mejorando la fiabilidad operativa.

Filename: PM1326-1.jpg

Filename: PM1326-ES.docx

Filename: PM1326-ES.pdf

Palabras clave de los artículos