Revestimientos más resistentes para alargar la vida útil de los sistemas transportadores

abril 20, 2026

igus amplía su gama de revestimientos iglidur con nuevas opciones en polvo, mallas y placas, incluyendo una alternativa sin PTFE para aplicaciones más exigentes.

Las placas y mallas de recubrimiento en polvo iglidur pueden instalarse fácilmente en sistemas existentes, como plantas embotelladoras de bebidas, para reducir el desgaste y los coeficientes de fricción. (Fuente: igus SE & Co. KG)

El desgaste prematuro de los recubrimientos sigue siendo una de las causas más comunes de incidencias en sistemas transportadores, desde líneas de embotellado hasta instalaciones de manipulación de materiales. Para abordar este problema, igus refuerza su oferta de recubrimientos en polvo hechos de polímeros de alto rendimiento, iglidur coating, diseñados para mejorar la resistencia al desgaste y mantener propiedades de deslizamiento estables durante más tiempo. Además del polvo para recubrimiento, la empresa ofrece ahora también láminas con recubrimiento y mallas metálicas que pueden cortarse a medida e instalarse con flexibilidad. La gama se complementa con IC-05PF, el primer revestimiento sin PTFE.

Los recubrimientos en polvo de polímeros de alto rendimiento ofrecen propiedades fiables de deslizamiento y desgaste para componentes de metal, plástico y acero inoxidable. «Las pruebas realizadas en nuestro laboratorio han demostrado que los objetos, incluidas las bolsas de plástico con carga electrostática, se deslizan perfectamente sobre el recubrimiento», afirma Marc Trenkler, product manager de iglidur coating en igus. «Nuestros recubrimientos de polímero son hasta 10 veces más resistentes al desgaste que los revestimientos de PTFE convencionales.» Esto garantiza superficies duraderas y resistentes que destacan incluso en condiciones difíciles y optimizan el funcionamiento de los sistemas.

Versátil: ahora también sin PTFE

Los revestimientos son adecuados para diversos sistemas transportadores expuestos a cargas pesadas en el funcionamiento diario. igus ha desarrollado el recubrimiento en polvo IC-05, que cumple con las normas de la FDA y la Directiva UE 10/2011, especialmente para aplicaciones de alto rendimiento y con requisitos de higiene estrictos, como los dosificadores vibratorios de cangilones o las chapas metálicas que colocan botellas de bebidas en un sistema de envasado. Ahora también está disponible en una versión sin PTFE, IC-05PF. «Por tanto, ya estamos ofreciendo a los usuarios una alternativa de material segura en el curso del debate sobre posibles prohibiciones de los PFAS,» explica Marc Trenkler. Esto significa que productos como envases de bebidas, botellas individuales u otras mercancías sensibles desde el punto de vista higiénico también pueden transportarse de forma segura y fiable por las tolvas revestidas.

Optimización rápida y soluciones individuales de recubrimiento

Para reequipar los sistemas sin gran esfuerzo, igus ofrece ahora también placas de acero y mallas de acero inoxidable con recubrimiento en polvo iglidur. Gracias a una capa de mayor grosor, las placas ofrecen una protección contra el desgaste especialmente sólida. La malla metálica, en cambio, puede cortarse y doblarse con flexibilidad. La pequeña superficie de contacto reduce aún más la fricción. Sin embargo, si los clientes desean recubrir directamente sus componentes, igus ofrece un servicio de revestimiento para todos los componentes conductores electricos fabricados con metales como el acero, el bronce o el aluminio. Con el diseñador online iglidur coating, los usuarios pueden cargar un modelo CAD de su componente, comparar entre los diferentes tipos de polvo de recubrimiento y seleccionar el grosor de recubrimiento deseado. La herramienta online calcula el precio y el plazo de entrega, para una selección rápida y transparente de la solución adecuada. Los clientes pueden elegir entre enviar su componente a igus y que ellos realicen el servicio de recubrimiento o comprar el polvo deseado directamente en la tienda online y llevar a cabo el recubrimiento ellos mismos.

Filename: PM1426-1.jpg

Filename: PM1426-ES.docx

Filename: PM1426-ES.pdf

Palabras clave de los artículos