Fábrica automatizada sin barreras: igus presenta nuevas soluciones AMR
abril 21, 2026
Automatización logística lista en un día, sin integradores ni costes ocultos de software

La automatización total de la fábrica suele frenarse por una razón clara: el coste. Aunque los robots móviles autónomos (AMR) prometen eficiencia, su precio, a menudo por encima de 50.000 euros, junto con integraciones complejas y licencias de software, limita su adopción. igus plantea un enfoque distinto con el ReBeLMove Pro y el ReBeL Pallet Mover: sistemas más accesibles, listos para funcionar en un día y sin dependencias externas.
En muchos entornos productivos, el transporte interno sigue siendo un cuello de botella: desplazamientos largos, tareas repetitivas y uso intensivo de carretillas. Los AMR surgieron como solución, pero su implementación ha añadido nuevas capas de complejidad y coste. “El robot por sí solo no resuelve la aplicación”, señala Alexander Mühlens, responsable de automatización de bajo coste en igus. Con esa premisa, la compañía ha evolucionado su plataforma hacia una propuesta más directa: despliegue sencillo, control mediante app y costes transparentes, con un precio por debajo de los 40.000 euros.
La modularidad como base
Cuando se trata de soluciones de manipulación de materiales, igus se dio cuenta de que la clave del éxito de la automatización está en la modularidad. En lugar de soluciones cerradas para cada caso, el ReBeLMove Pro utiliza una única plataforma adaptable a distintas tareas. Con capacidad de hasta 250 kg el sistema se gestiona vía web y API, con monitorización continua y automatización de flujos como accesos o ascensores. Esto permite a las empresas ajustar rápidamente la automatización a sus procesos. El vehículo autónomo mide 97,5 cm de largo, 56 cm de ancho y 19,5 cm de alto y una velocidad de hasta 2 m/s. El ReBeLMove Pro ofrece software de navegación integrado y gestión de flotas opcional de acuerdo con la norma VDA 5050. El software no tiene costes adicionales, una decisión deliberada de los expertos en robótica de igus para evitar los “costes ocultos”.
Innovación desde dentro
El desarrollo nace de la propia experiencia industrial de igus, donde estos sistemas ya operan en producción. Configuraciones como picking asistido, transporte de cargas o soluciones elevadoras muestran cómo la automatización puede adaptarse sin grandes inversiones ni volúmenes mínimos. igus se centra en un rápido retorno de la inversión para sus soluciones robóticas, que según la compañía, se consigue entre un año a un año y medio con el ReBeLMove Pro. No obstante, la compra de uno o varios AMR es un gran paso para muchas empresas. «Por eso ofrecemos una prueba de concepto, explica Mühlens». Los expertos de igus visitan la fábrica y deciden la solución robótica adecuada.
El transporte autónomo de palés como apoyo al trabajo en planta
A esta gama se suma el ReBeL Pallet Mover, un vehículo autónomo diseñado para la manipulación de palés. El vehículo de guiado automático optimiza la manipulación de palés con navegación inteligente y tecnología de sensores. Con una arquitectura simplificada y menos componentes, reduce costes sin comprometer fiabilidad. Mientras que otras carretillas elevadoras utilizan varios sensores descentralizados, igus ha instalado el sistema de seguridad de forma centralizada en la parte superior de la carretilla, lo que reduce significativamente los costes.
igus utiliza ahora el Pallet Mover como complemento del conductor humano de carretilla elevadora. La empresa suministra la serie Pallet Mover en tres versiones de carga útil: 300 kg, 1.400 kg y 1.500 kg. El fabricante tiene en cuenta los requisitos del cliente. Entre otras cosas, la longitud de las horquillas es completamente variable. Con una velocidad de 1,4 ó 1,5 m/s, el Pallet Mover lleva la mercancía rápidamente al lugar adecuado.
RBTX.es: la plataforma para una automatización sencilla
Estas soluciones se integran en el ecosistema RBTX.es, un Marketplace que reúne hardware, software y asesoramiento para facilitar la automatización. El objetivo es claro: hacer que la robótica móvil deje de ser un proyecto complejo y pase a ser una herramienta accesible para mejorar la eficiencia operativa.