igus apuesta por un diseño industrial más intuitivo y centrado en el usuario

abril 21, 2026

Tres soluciones: iglidur PRT, igubal y la app igusGO, reciben el iF Design Award 2026

EL plato giratorio iglidur PRT, los cojinetes partidos con brida igubal® y la aplicación igusGO impresionaron al jurado del iF Design Award 2026 con su diseño orientado a la aplicación. (Fuente: igus SE & Co. KG)

Cuando un producto industrial funciona bien, pero es complejo de montar o utilizar, el resultado suele ser el mismo: paradas, errores y sobrecostes. Con esta premisa, igus prioriza el diseño orientado a la aplicación en el desarrollo de sus soluciones. Ese enfoque ha sido reconocido con tres iF Design Award 2026. El jurado ha valorado un plato giratorio con tope angular integrado de 360°, unos cojinetes con brida partida que simplifican el mantenimiento en espacios reducidos y una aplicación basada en IA que identifica, a partir de una imagen, componentes sin lubricación para optimizar diseños y reducir costes.

Desde 1954, los iF Design Awards figuran entre los certámenes de diseño más relevantes a nivel global. Este año, un jurado independiente compuesto por 129 expertos internacionales evaluó más de 10.000 candidaturas procedentes de 68 países. Entre los ganadores del iF Design Award 2026 en la categoría diseño de producto industrial se encuentra el plato giratorio iglidur PRT-04-TS-360 que permite ajustar manualmente el ángulo de giro hasta 720°. Esto facilita movimientos más controlados en aplicaciones como automatización, maquinaria o sistemas de visualización. Además, el rediseño reduce un 60% el peso, un 50% el tamaño y un 20% el coste respecto a versiones anteriores. Como es habitual en igus, el uso de plásticos de alto rendimiento elimina la necesidad de lubricación y mantenimiento

Hasta un 80% menos de tiempo de montaje

Los cojinete de inserción con brida fabricados en plástico de alto rendimiento de la serie igubal pensados para puntos de difícil acceso también causaron sensación al jurado.
gracias a su diseño partido, los operarios pueden montar los cojinetes directamente en el eje sin necesidad de desmontar los componentes adyacentes. Esto supone un ahorro de tiempo de hasta el 80%. Los usuarios de unidades de cojinetes con brida clásicas pueden pasarse a esta alternativa sin necesidad de modificar el diseño de su máquina: la distancia entre los orificios de los cojinetes es idéntica. El cambio de material también ahorra un 80% del peso. Al mismo tiempo, los cojinetes igubal reducen los costes de funcionamiento, ya que no requieren mantenimiento gracias a su diseño libre de lubricación.

Selección de producto asistida por IA

La app igusGO introduce una forma más directa de identificar soluciones técnicas. El usuario solo necesita fotografiar su aplicación —desde una máquina de café hasta maquinaria agrícola— para que la herramienta analice el entorno y proponga componentes adecuados. Actualmente reconoce alrededor de 1.000 casos de uso y sigue ampliando su base de datos. Además de sugerencias, ofrece acceso a ejemplos reales y a la tienda online, integrando análisis digital y entorno físico en una experiencia más intuitiva. Está disponible de forma gratuita en Android, iOS y como aplicación web.

Filename: PM1526-1.jpg

Filename: PM1526-ES.docx

Filename: PM1526-ES.pdf

Palabras clave de los artículos