Primera guía de ruedas sin lubricación: drylin C para ajustes suaves

abril 30, 2026

Tres ruedas de polímero de alto rendimiento reducen al mínimo el esfuerzo de accionamiento con cargas de hasta 20 kg por carro

En aplicaciones donde puertas y elementos deslizantes se manipulan a diario, la suavidad, el silencio y la ausencia de mantenimiento ya no son un extra, sino un requisito. Con la nueva drylin C, igus introduce una guía de ruedas que prescinde por completo de la lubricación y ofrece un deslizamiento especialmente ligero. Su diseño con tres ruedas de polímero técnico permite ajustes manuales precisos en entornos como maquinaria, interiores o terminales de autoservicio.

La reciente normativa europea en accesibilidad refuerza la necesidad de soluciones que reduzcan barreras en el uso cotidiano. En este contexto, drylin C incorpora una tercera rueda ajustable que elimina holguras y reduce al mínimo la fuerza necesaria para mover puertas o tapas. El sistema está pensado para un funcionamiento fiable y silencioso en aplicaciones que van desde puertas de seguridad en máquinas herramienta hasta sistemas automatizados en transporte.

3 ruedas de plástico de alto rendimiento para un funcionamiento suave y sin lubricación
A diferencia de las soluciones convencionales, esta guía utiliza ruedas de plástico de alto rendimiento que amortiguan vibraciones y funcionan sin contacto metálico. El resultado es un coeficiente de fricción muy bajo y un movimiento fluido, incluso con cargas de hasta 20 kg por carro. Además, la ausencia de lubricación no solo reduce el mantenimiento, sino que permite su uso en entornos sensibles a la limpieza. Los raíles de aluminio anodizado, ligeros y resistentes, se combinan con carros de fundición inyectada para ofrecer una solución compacta y rentable.

Perfiles curvados para una mayor libertad de diseño
Otro punto diferencial es la posibilidad de fabricar perfiles curvados a partir de radios de 500 mm. Esto amplía el abanico de diseño en aplicaciones como puertas curvas, soluciones en movilidad o integración en espacios reducidos. La guía drylin C facilita así movimientos suaves incluso en trayectorias no lineales, mejorando tanto la eficiencia mecánica como la experiencia de uso.

Filename: PM1926-1.jpg

Filename: PM1926-ES.docx

Filename: PM1926-ES.pdf

Palabras clave de los artículos