Máxima libertad de movimiento para robots industriales con la nueva twisterchain autosoportada de igus

mayo 12, 2026

El nuevo módulo giratorio permite guiados de energía de hasta 600° sin carriles guía, simplificando la instalación en robots compactos y aplicaciones de paletizado.

Los robots industriales compactos siguen planteando un reto habitual: cómo gestionar el suministro de energía en movimientos de rotación extremos y espacios reducidos. Para resolverlo, igus presenta una nueva versión autosoportada de su serie twisterchain, diseñada para el primer eje de robots articulados y para el quinto eje en robots paletizadores.

Robots industriales como los modelos KR AGILUS de KUKA o el LR Mate de FANUC requieren soluciones capaces de acompañar giros de 360° sin comprometer la fiabilidad del cableado. Atornillan, pegan, ensamblan y realizan tareas de «pick and place».
Hasta ahora, muchos integradores recurrían a soluciones improvisadas, con mangueras expuestas al desgaste o movimientos poco controlados. La nueva twisterchain, es el nuevo suministro de energía de cadena portacables sin soporte de igus y elimina esta limitación gracias a un diseño compacto que permite guiar cables y mangueras de forma segura alrededor de la base del robot, incluso cuando existen obstáculos como placas de conexión o conectores traseros. El módulo giratorio se coloca en un hueco alrededor de la base del robot, ya sea en el suelo o sobre un zócalo elevado. El punto fijo está sujeto al suelo, mientras que el extremo móvil está fijado ligeramente más arriba en el primer eje. Cuando el robot gira, la cadena portacables se eleva poco a poco y pasa a un nuevo nivel. «Por primera vez, ahora es posible girar 360° alrededor de la base del robot sin colisionar con el contorno del conector,» dice Javi Ortiz, responsable de producto de Cadenas Portacables Robóticas triflex de igus. Ya no es necesario recurrir a soluciones improvisadas, lo que aumenta considerablemente la fiabilidad de los robots industriales compactos.

Guiado seguro en el quinto eje de robots paletizadores
El sistema también responde a otro punto crítico: el guiado de energía en el quinto eje de robots de paletizado. En estas aplicaciones, el movimiento controlado en dos planos evita interferencias entre los cables, el brazo robótico y la herramienta, aumentando la seguridad y la vida útil del conjunto incluso en ciclos muy dinámicos.

Montaje rápido y reequipamiento sencillo
Además, la instalación se simplifica considerablemente. Al tratarse de una solución sin soporte, sólo requiere dos puntos de fijación y elimina la necesidad de carriles guía o alineaciones complejas. Su diseño modular facilita la adaptación a distintos paquetes de cables y permite introducirlos desde el exterior, agilizando tanto el montaje inicial como futuros reequipamientos.

Filename: PM2226-1.jpg

Filename: PM2226-ES.docx

Filename: PM2226-ES.pdf

Palabras clave de los artículos