Sin lubricación y más resistentes: igus amplía la gama Apiro con un reductor híbrido para entornos exigentes

junio 4, 2026

El nuevo reductor drygear Apiro HD combina un engranaje helicoidal de tribopolímero sin mantenimiento con una carcasa de zinc fundido a presión, aumentando la resistencia mecánica sin renunciar a la ligereza y al bajo coste operativo.

igus ha desarrollado el reductor Apiro HD libre de mantenimiento con una robusta carcasa diseñada especialmente para condiciones difíciles, como por ejemplo en el ajuste de cintas transportadoras para bebidas. (Fuente: igus SE & Co. KG)

igus presenta el drygear Apiro HD, una nueva versión híbrida de su reductor Apiro pensada para aplicaciones donde los modelos de plástico convencionales podían resultar insuficientes por golpes, vibraciones o cargas elevadas. El engranaje helicoidal sigue fabricado con tribopolímeros autolubricados, por lo que no requiere lubricación ni mantenimiento, mientras que la carcasa de zinc fundido aporta la rigidez necesaria para trabajar en condiciones más adversas.

Un paso más allá para aplicaciones exigentes

El sistema modular Apiro se utiliza en soluciones de automatización ligera, manipulación de materiales y ajustes de formato, especialmente en sectores como alimentación y bebidas. Sin embargo, algunos usuarios demandaban una solución capaz de soportar mayores esfuerzos mecánicos sin recurrir a reductores metálicos más pesados, complejos y costosos. Según Pedro Alfonso, Responsable de Tecnología de Engranajes y Reductores drygear de igus en España, el desarrollo del nuevo Apiro HD responde precisamente a esta necesidad, ofreciendo una alternativa más robusta para entornos industriales donde pueden producirse impactos o cargas elevadas.

Mayor capacidad de carga con una carcasa de zinc fundido

La principal novedad del Apiro HD es su carcasa de zinc fundido a presión, diseñada para incrementar la resistencia estructural del conjunto. Gracias a este refuerzo, el reductor alcanza una capacidad de carga mecánica de hasta 70 kg y una carga dinámica de la caja de cambios de hasta 25 kg.
Además, el zinc fundido destaca por su resistencia a la corrosión, su precisión dimensional y una fabricación eficiente en términos energéticos, lo que contribuye a mantener una solución competitiva desde el punto de vista económico.

Las ventajas del plástico, ahora con más robustez

A pesar del refuerzo metálico, el corazón del sistema sigue siendo el engranaje helicoidal de tribopolímero con una relación de transmisión de 4:1. Esto permite conservar una de las principales ventajas de la gama drygear: un funcionamiento sin lubricación y sin mantenimiento, reduciendo tanto las intervenciones de servicio como los costes operativos.
El resultado es una solución híbrida que combina la ligereza y simplicidad de los reductores de polímero con una mayor resistencia mecánica, ampliando su campo de aplicación en entornos industriales más exigentes.

Una nueva opción dentro de la gama drygear

Más que una evolución de materiales, el Apiro HD representa una nueva aproximación al diseño de reductores industriales. Al mantener el engranaje autolubricado y reforzar únicamente la estructura exterior, igus busca ofrecer un equilibrio entre robustez, eficiencia y facilidad de mantenimiento para aplicaciones donde hasta ahora las alternativas disponibles resultaban excesivas o insuficientes.

Más información sobre Apiro HD en: www.igus.es/product/drygear-apiro-gearbox-heavy-duty

Filename: PM2426-1.jpg

Filename: PM2426-ES.docx

Filename: PM2426-ES.pdf

Palabras clave de los artículos