Menos mantenimiento y más fiabilidad para las bicicletas de carga gracias a las nuevas ruedas de plástico rotomoldeado de igus
junio 29, 2026
Las nuevas ruedas monobloque de igus están diseñadas para soportar las exigencias del reparto urbano, reducir las averías y mantener un rendimiento fiable incluso tras 10.000 km de uso intensivo.

El auge de las entregas de última milla ha convertido a las bicicletas de carga en una herramienta clave para la logística urbana. Sin embargo, el elevado peso que soportan y las exigencias del tráfico diario provocan un desgaste continuo en las ruedas, aumentando las necesidades de mantenimiento y el riesgo de averías. Para responder a este desafío, igus ha desarrollado unas ruedas fabricadas en una sola pieza mediante moldeo rotacional, concebidas para ofrecer mayor resistencia y reducir las intervenciones de mantenimiento.
Una solución nacida de la experiencia
Aunque una rueda de bici fabricada en plástico suene inusual, su desarrollo parte de la experiencia adquirida con la igus, una bicicleta fabricada en más de un 90% con plástico, la mitad de él reciclado como viejas redes de pesca. Durante cientos de kilómetros recorridos en la gira mundial de igus:bike por varios continentes, la compañía comprobó la resistencia de este tipo de ruedas y decidió comercializarlas como un componente independiente en versiones de 24″ y 26″, orientadas especialmente a bicicletas de carga.
Diseñadas para soportar un uso intensivo
Las bicicletas eléctricas de carga pueden alcanzar hasta 300 kg de peso total, lo que somete a las ruedas a fuertes esfuerzos durante las curvas, frenadas o al circular sobre bordillos y pavimentos irregulares. Según las pruebas realizadas por igus conforme a la norma DIN 79010:2020-02, las ruedas soportaron cargas de 120 kg por rueda en un banco de ensayos que simulaba impactos continuos similares a los baches urbanos. Tras recorrer el equivalente a 10.000 km, continuaron funcionando de forma fiable, lo que permite prever una reducción significativa de averías y sustituciones en flotas de reparto.
Menos mantenimiento gracias a un diseño monobloque
Uno de los principales problemas de las bicicletas de carga es la necesidad de reajustar periódicamente los radios y volver a centrar las ruedas. Al estar fabricadas en una sola pieza mediante rotomoldeo, las nuevas ruedas eliminan estas operaciones de mantenimiento. El proceso de fabricación permite obtener una estructura sin uniones, rígida y resistente a la torsión, una característica especialmente útil en recorridos urbanos con continuos ciclos de aceleración, frenado y firmes irregulares. Las ruedas, con un peso de entre 2,2 y 2,5 kg según el tamaño, también presentan un acabado con apariencia de fibra de carbono.
Diseñadas para una mayor vida útil
Una vez que las ruedas han llegado al final de su vida útil, pueden reincorporarse fácilmente al ciclo de reciclaje a través de igus. De este modo, además de reducir las necesidades de mantenimiento y prolongar la vida útil del componente, ofrecen a fabricantes y operadores de flotas una alternativa alineada con sus objetivos de sostenibilidad.
Encontrará más información sobre los componentes para bicicletas de igus aquí: https://www.igus.es/industria/bicicleta