Verano, sol y pérgolas sin mantenimiento: Sunilux reduce costes con cojinetes de polímero de igus

junio 30, 2026

La empresa francesa Sunilux integra cojinetes sin lubricación de igus en su pérgola bioclimática Solembra, logrando reducir miles de horas de mantenimiento y mejorar la fiabilidad del sistema en exterior.

Sin necesidad de lubricación, resistentes a los rayos UV, a la corrosión y a las heladas: Sunilux utiliza cojinetes y arandelas iglidur G, así como cojinetes de doble valona iglidur M250, en sus pérgolas eléctricas. (Fuente: igus SE & Co. KG)

Sunilux, el fabricante francés de pérgolas bioclimáticas consigue mantener los costes de mantenimiento bajos utilizando rodamientos de polímero de igus que no requieren lubricación ni mantenimiento, además de ofrecer una garantía de diez años, bastante superior a la media del sector.

Pérgolas inteligentes para un clima impredecible

Sunilux ha desarrollado la pérgola eléctrica Solembra, diseñada para viviendas y restauración. Sus lamas de aluminio se abren y cierran con un botón, creando en segundos un techo protector frente al sol o la lluvia. El objetivo es claro: confort exterior sin complicaciones.

El reto: fiabilidad con mínimo mantenimiento

Con el crecimiento del mercado, la exigencia no es solo funcional, sino operativa. Más instalaciones implican más servicio técnico si los componentes no están optimizados. “Necesitamos elementos que requieran el mínimo mantenimiento, especialmente en las lamas móviles”, explica Adrien Dufour, responsable de I+D y Calidad en Sunilux. Estas piezas están expuestas todo el año a humedad, heladas y radiación UV.

La solución: cojinetes de polímero sin lubricación

Sunilux sustituye los rodamientos metálicos por cojinetes de polímero de igus, incluyendo materiales como iglidur G e iglidur M250. Estos componentes trabajan en seco, sin lubricación, gracias a lubricantes sólidos integrados.
El resultado es un sistema resistente a la corrosión, la suciedad y temperaturas extremas (de -40 °C a +130 °C), con un comportamiento estable incluso en uso continuo en exterior.

Impacto operativo: menos mantenimiento, más eficiencia

Cada pérgola incorpora 30 lamas, cada una con puntos de giro apoyados en cojinetes de baja fricción, además de elementos de guía lateral para asegurar el sellado frente a la lluvia.
El efecto acumulado es significativo:
• Hasta 20.000 horas de trabajo de mantenimiento evitadas durante el ciclo de garantía
• Aproximadamente 25.000 € de ahorro en lubricantes
• Garantía ampliada de 10 años en el sistema de cubierta

Una decisión estratégica

Gracias al uso de cojinetes de polímero, Sunilux consigue un doble ahorro; en horas de trabajo y gasto en lubricantes. «Los cojinetes de polímero que no requieren mantenimiento tienen un valor estratégico para nosotros,» subraya Adrien Dufour. Además de reducir intervenciones técnicas, permiten mantener la fiabilidad del sistema en condiciones exteriores exigente.

Filename: PM3026-1.jpg

Filename: PM3026-ES.docx

Filename: PM3026-ES.pdf

Palabras clave de los artículos