Uso seguro de DeviceNet en robótica: igus amplía su gama de cables chainflex para torsión de ±360°/m
julio 23, 2026
El nuevo cable CFROBOT8.PLUS.030 combina resistencia a la torsión, transmisión fiable de datos y una larga vida útil para aplicaciones robóticas de alta dinámica.

Los movimientos cada vez más rápidos y complejos de los robots industriales exigen cables capaces de soportar millones de ciclos de torsión sin comprometer la transmisión de datos. Para responder a estas necesidades, igus amplía su gama de cables chainflex CFROBOT8.PLUS con un nuevo cable DeviceNet diseñado para aplicaciones sometidas a torsiones de hasta ±360° por metro.
Diseñado para los movimientos más exigentes
La serie CFROBOT8.PLUS ha sido desarrollada para aplicaciones robóticas con elevados esfuerzos mecánicos, ofreciendo una vida útil garantizada de hasta 10 millones de ciclos de torsión. Su diseño incorpora un apantallamiento con un trenzado especial que proporciona una mayor libertad de movimiento y reduce las tensiones internas del cable. Además, esta generación de cables presenta un diámetro exterior hasta un 21% menor que la serie anterior, lo que facilita su instalación en robots y sistemas donde el espacio disponible es limitado.
Nuevo cable DeviceNet para aplicaciones de alta dinámica
Con el lanzamiento del CFROBOT8.PLUS.030, igus incorpora a la gama un cable de bus específico para DeviceNet, pensado para robots de seis ejes, sistemas de manipulación, accionamientos por husillo y otras aplicaciones sometidas a movimientos continuos de torsión. Su blindaje integral, fabricado con trenzado de cobre estañado resistente a la torsión, garantiza una transmisión de datos estable incluso bajo cargas mecánicas elevadas. Además, el cable ofrece resistencia al aceite y a la radiación UV, por lo que puede utilizarse tanto en instalaciones interiores como exteriores.
Más allá de la robótica, esta solución también resulta adecuada para máquinas herramienta y otras aplicaciones con movimientos torsionales. Con esta incorporación, la gama CFROBOT8.PLUS cubre los principales protocolos industriales, como Profinet, Profibus, CAN Bus, DeviceNet y Ethernet hasta CAT7. Los cables están disponibles desde un metro de longitud, sin recargos por corte o cantidad mínima, y también pueden suministrarse premontados como soluciones readycable.
Validado en condiciones reales de trabajo
Como todos los cables chainflex, la gama CFROBOT8.PLUS se prueba en el laboratorio de ensayos de igus, con más de 5.500 m² de instalaciones donde se reproducen movimientos reales junto a las cadenas portacables triflex para robots. Los ensayos han demostrado que las prestaciones eléctricas de la comunicación Ethernet permanecen dentro de los valores especificados incluso después de más de 15 millones de ciclos. Estos datos alimentan las herramientas online de cálculo de vida útil y respaldan la garantía de cuatro años que igus ofrece para sus cables chainflex, proporcionando una mayor seguridad en el diseño y planificación de aplicaciones industriales.