Energía solar integrada en cubiertas retráctiles para piscinas
agosto 20, 2026
Cubiertas fotovoltaicas inteligentes para piscinas con tecnología de guiado de cables de igus

La empresa austriaca SKYVOLUTION Energy GmbH ha desarrollado una cubierta retráctil para piscinas que integra módulos fotovoltaicos y permite generar electricidad sin renunciar al diseño ni a la funcionalidad. Para garantizar un guiado seguro de los cables en un entorno exigente y con espacio limitado, el sistema incorpora cadenas portacables de igus adaptadas específicamente a esta aplicación.
Una cubierta que protege y genera energía
Las cubiertas fotovoltaicas de SKYVOLUTION transforman una piscina en una fuente de energía renovable. Su estructura telescópica permite recoger los distintos módulos en un extremo de la piscina cuando se desea utilizarla, mientras que los paneles solares continúan produciendo electricidad incluso en posición replegada. El sistema incorpora vidrio de seguridad laminado con células solares monocristalinas integradas capaces de generar hasta 8.400 kWh al año, según la configuración y la ubicación de la instalación. Además de producir energía, la cubierta ayuda a reducir la evaporación del agua y las pérdidas de calor.
Tecnología integrada sin comprometer el diseño
Uno de los principales retos del proyecto fue ocultar toda la infraestructura eléctrica dentro de la estructura móvil. Cada módulo dispone de su propio armario de control y los cables procedentes de los paneles solares deben desplazarse de forma segura entre los distintos elementos móviles. Para ello, SKYVOLUTION recurrió a las cadenas portacables de igus fabricadas en plástico de alto rendimiento. En la sección principal de la cubierta, una cadena de la serie E4.31L guía y protege el cableado hasta el inversor, permitiendo que toda la tecnología permanezca prácticamente invisible para el usuario.
Resistencia frente a humedad, cloro y cambios de temperatura
Las condiciones de trabajo dentro de una cubierta para piscinas son especialmente exigentes. La humedad constante, los vapores de cloro y las variaciones térmicas pueden acelerar el desgaste de muchos materiales.
Según Roland Altenberger, fundador de SKYVOLUTION, las cadenas portacables de igus ofrecen la resistencia necesaria para garantizar un funcionamiento fiable y sin mantenimiento durante años. Esta durabilidad contribuye a mantener la seguridad y la fiabilidad del sistema a largo plazo.
Una solución a medida para espacios reducidos
El reducido espacio disponible entre los segmentos telescópicos obligó a desarrollar una solución específica para el guiado de los cables solares. En colaboración con SKYVOLUTION, igus diseñó una variante basada en su serie 1400 capaz de adaptarse a las limitaciones de instalación sin comprometer la movilidad del sistema.
La solución combina un diseño compacto, un funcionamiento silencioso y una elevada resistencia al desgaste gracias al uso de plásticos de alto rendimiento optimizados para aplicaciones dinámicas. El resultado es una cubierta que integra generación de energía, protección de la piscina y estética en un único sistema.
Puedes encontrar más información sobre las soluciones fotovoltaicas para piscinas, terrazas y aparcamientos de SKYVOLUTION en www.skyvolution.at.
Más información sobre las cadenas portacables de igus en https://www.igus.es/cadenas-portacables