Primera guía lineal del mundo en obtener la certificación EHEDG para tecnología alimentaria higiénica
agosto 20, 2026
La nueva drylin® W permite desmontar el carro sin herramientas, reduciendo los tiempos de mantenimiento y el riesgo de contaminación en la industria alimentaria

La limpieza eficiente es uno de los grandes desafíos de la maquinaria para la industria alimentaria. Para facilitar esta tarea, igus ha desarrollado una nueva guía lineal drylin® W con un carro desmontable sin herramientas. El sistema es el primero del mundo en obtener la certificación EHEDG, un reconocimiento que avala su diseño higiénico y su idoneidad para aplicaciones con los más altos requisitos de seguridad alimentaria.
Diseñada para los entornos más exigentes
Las guías lineales son componentes esenciales en equipos de procesado y envasado de alimentos, pero también pueden convertirse en puntos críticos donde se acumulan suciedad, humedad o residuos. Además, muchos sistemas requieren desmontajes complejos para realizar una limpieza profunda. Con la nueva drylin® W, igus responde a esta necesidad con una solución desarrollada específicamente para entornos higiénicos. La certificación EHEDG confirma que su diseño facilita una limpieza completa y segura, contribuyendo a reducir el riesgo de contaminación y a aumentar la fiabilidad de los procesos.
Mantenimiento más rápido y menos paradas
Uno de los principales avances de esta guía lineal es su capacidad de desmontaje sin herramientas. El sistema combina dos ejes de acero inoxidable con un carro deslizante de polímero monolítico que puede retirarse fácilmente para su limpieza. De este modo, el carro puede limpiarse por separado mientras el raíl permanece instalado en la máquina, simplificando las tareas de mantenimiento y reduciendo significativamente los tiempos de inactividad.
Funcionamiento en seco para una mayor higiene
La nueva drylin® W ha sido diseñada siguiendo las directrices de EHEDG en todos sus detalles. Sus ejes de acero inoxidable electropulido presentan una rugosidad superficial inferior a 0,8 micrómetros, lo que dificulta la adhesión de residuos y microorganismos y facilita las operaciones de limpieza. Las transiciones entre componentes incorporan radios optimizados para evitar zonas de acumulación de suciedad, mientras que una junta de silicona certificada por la FDA impide la entrada de contaminantes entre el raíl y la superficie de montaje.
Un carro de polímero resistente a la limpieza intensiva
El carro está fabricado en iglidur® A160, un polímero de alto rendimiento de color azul, libre de PTFE y validado en pruebas relacionadas con PFAS. Gracias a sus lubricantes sólidos integrados, funciona completamente en seco, eliminando la necesidad de grasas o aceites que puedan atraer partículas y residuos. Además, su baja absorción de humedad permite mantener la estabilidad dimensional y el rendimiento incluso tras numerosos ciclos de limpieza, una característica especialmente valiosa en aplicaciones alimentarias con exigentes protocolos higiénicos.