Cada cliente tiene unas necesidades distintas. Con un profundo y amplio conocimiento de la industria, igus ofrece productos, servicios y soluciones adecuados para los campos de aplicación más diversos. Aquí encontrará imágenes para descargar: desde la A de automoción hasta la Z.
Las condiciones en la agricultura son duras e impredecibles. Esto hace que sea aún más importante contar con componentes que funcionen de forma fiable y puedan soportar las tensiones y los esfuerzos del día a día. Los motion plastics son capaces de lograrlo: el frío, el calor, el hielo y la suciedad simplemente no les afectan, ya que los polímeros de alto rendimiento y sin lubricantes adicionales están diseñados para ello.
Los motion plastics son componentes para la industria de la automoción actual. Su bajo peso y su funcionamiento silencioso son sólo dos de las muchas ventajas de los componentes de precisión fabricados con polímeros de alto rendimiento. También son resistentes a la corrosión y no necesitan lubricación. Su calculable vida útil los convierte en componentes fiables que ofrecen ventajas técnicas y a menudo son más rentables que los componentes metálicos.
igus ofrece una amplia selección de cojinetes de polímero libres de lubricación y de mantenimiento que se caracterizan por su elevada capacidad de carga y su larga vida útil. Al mismo tiempo, el rendimiento a menudo se puede multiplicar hasta 10 en comparación con otras opciones de cojinetes metálicos. Los cojinetes de deslizamiento iglidur se utilizan, por ejemplo, en horquillas de suspensión, frenos, válvulas de mariposa y otros puntos de motocicletas y scooters.
Construction machinery must be able to withstand harsh working environments and function reliably in harsh weather conditions. igus offers energy chains® and polymer plain bearings that can do just that and are particularly distinguished by their high load capacity and long service life. These include energy chains for cable protection and guidance, which are used, e.g. in working platforms, telescopic loaders or drills, or maintenance and lubrication-free polymer plain bearings.
El puerto, un ambiente duro y salino con altos ciclos de trabajo de las máquinas, no es lugar para paradas inesperadas. En estas exigentes condiciones, los sistemas de Cadena portacables y los cables chainflex® de igus® han demostrado su longevidad como sistema de gestión de cables para el desplazamiento de carros en más de 1.280 grúas buque-tierra y casi 7.200 grúas RTG, (A)RMG y ASC en todo el mundo.
Para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad e higiene alimentaria en todas las etapas del proceso de producción de alimentos, igus® le ofrece soluciones de polímeros para sus máquinas e instalaciones de procesamiento de alimentos. Estos componentes están especialmente desarrollados para aplicaciones en movimiento y no tienen que lubricarse, evitando así la contaminación del producto.
El almacenamiento sin interrupción de la logística es esencial para las cadenas de suministro rápidas. Los procesos se ejecutan en gran medida de forma automática, especialmente en el caso de la intralogística a gran escala. Además de las carretillas industriales, las mesas elevadoras y los paletizadores, los sistemas de transporte sin conductor (AGV) y los transelevadores (RGB) mueven cada vez más cargas unitarias y paquetes de forma autónoma. Los plásticos de movimiento permiten el funcionamiento 24/7 porque no necesitan lubricación, requieren poco mantenimiento y ahorran peso y espacio de instalación, un aspecto importante sobre todo en almacenes de gran altura.
Con la automatización, también aumentan las posibles aplicaciones de los plásticos para movimiento igus. Desde cadenas portacables hasta cables de cadenas portacables y cojinetes de deslizamiento dry-tech®, todos los grupos de productos se utilizan en máquinas herramienta. Gracias a los plásticos inteligentes de igus, la máquina herramienta 4.0 se está convirtiendo en una realidad para los fabricantes de máquinas herramienta. Siempre con el objetivo de reducir costes y mejorar la tecnología.
Libres de lubricantes, aptos para salas limpias, resistentes a los fluidos, sin corrosión, silenciosos: estos son criterios clave para los componentes de la tecnología médica. Los cojinetes de deslizamiento de polímero y las cadenas portacable de igus® tienen exactamente estas propiedades. Los cojinetes de fricción libres de lubricación se utilizan, por ejemplo, en robots de rayos X, equipos de laboratorio, sillones para pacientes, camas de hospital y prótesis.
Ya se utilizan en numerosas aplicaciones en alta mar y han demostrado su eficacia: los sistemas de cadenas portacables de igus resisten las influencias ambientales más adversas. En centrales eólicas, buques de perforación o plataformas petrolíferas, garantizan un suministro energético fiable.
En la tecnología ferroviaria, se necesitan componentes duraderos que puedan soportar altas exigencias en el funcionamiento diario y a largo plazo, y que al mismo tiempo cumplan estrictas normas de protección contra incendios, como la EN 45545 o la NFPA 130. Al mismo tiempo, reducen el trabajo y los costes de mantenimiento en una amplia gama de aplicaciones donde las cosas se mueven, como en tranvías y trenes.
En las aplicaciones 3D, los movimientos giratorios y pivotantes forman parte de la vida cotidiana. Aquí es donde se demandan plásticos de movimiento que realicen de forma fiable el movimiento 3D en el robot. La serie triflex e-chain protege de forma fiable los cables guiados en torsión y ofrece un radio de curvatura definido, lo que aumenta considerablemente la vida útil de los cables guiados y los tubos.
Han demostrado su eficacia en numerosas pruebas y se utilizan en muchas aplicaciones en alta mar: los sistemas de cadenas portacables y los cojinetes de igus® desafían las condiciones más duras. Son extremadamente fiables y a prueba de fallos en astilleros, en grúas de alta mar y buques de trabajo y aplicaciones de shore power en puertos.