Productos

igus es uno de los principales desarrolladores y fabricantes de plásticos para movimiento. Se trata de innovadores productos de polímero que reducen el trabajo de mantenimiento, consiguen mejoras técnicas y reducen costes. Su aumentada vida útil pueden calcularse on-line y están disponibles en stock. En esta categoría encontrará material fotográfico de los productos igus.

Impresión 3D

Los tripolímeros extremadamente resistentes a la abrasión y al desgaste para fabricación aditiva por sinterizado láser (SLS) o con ayuda de filamento (FDM/FFF), permiten la producción rápida de prototipos y pequeños volúmenes de series.

Rodamientos de bolas

Los rodamientos de bolas de polímero xiros® no requieren lubricación externa, son resistentes a la corrosión (cuando utilizan vidrio o polímero) y funcionan de forma extremadamente silenciosa. Esto los convierte en una alternativa rentable a los rodamientos de bolas metálicos. Fabricados con una mezcla tribopolímera de componentes plásticos sólidos, son ligeros, resistentes a los productos químicos y no magnéticos.

Material en barra

Los productos semiacabados de polímero iglidur permiten la producción rentable de componentes y perfiles en movimiento. Perfectamente adecuados para productos individuales o prototipos. Planchas, tubos y barras redondas hechas de una variedad de diferentes polímeros iglidur de alto rendimiento están disponibles en stock. Gracias a sus propiedades, hay una material adecuado para cada aplicación específica, con un coeficiente de fricción especialmente bajo o altas temperaturas.

Cables

Una amplia gama de tipos de cables con diferentes materiales de revestimiento garantiza una alta fiabilidad en las cadenas portacables. Los más de 1300 cables chainflex de igus desafían distintas aplicaciones, con grandes velocidades y aceleraciones, largos recorridos y las influencias ambientales más extremas. Los cables están homologados y certificados en múltiples ocasiones y tienen una garantía única de 36 meses. También disponible como cable confeccionado con conector.

Tecnología de accionamiento

La tecnología de accionamiento drylin® ofrece ejes lineales libres de lubricantes, que se accionan bien mediante rosca trapezoidal, rosca helicoidal o correa dentada. Desde unidades ligeras totalmente de polímero hasta soluciones sólidas de acero inoxidable; igus ofrece al usuario soluciones adecuadas para su aplicación individual. En todos los sistemas, la longitud de la carrera puede seleccionarse libremente y el accionamiento puede realizarse mediante volante o motores.

Cadenas portacables

igus cable management systems are reliably in use today in numerous applications worldwide – from the food industry to offshore plants. Energy chains made of polymer have been developed, produced and tested by igus since 1971. Thanks to intensive research and extensive testing under real conditions in the industry’s largest test laboratory, igus guarantees a long service life for the cable management systems.

Tuercas y husillos

La tecnología de husillos drylin® y la tecnología dryspin® se basan en el principio de la tecnología lineal sin lubricante. Las propiedades y geometrías de estas tecnologías, adaptadas a la tuerca de polímero y al husillo, garantizan una vida útil y una eficiencia aún mayores. Las roscas trapezoidales, helicoidales y métricas están disponibles en stock en más de 5.000 variantes en el catálogo estándar.

Tecnología lineal

Los sistemas lineales drylin libres de lubricación funcionan en seco, por lo que no requieren mantenimiento y son insensibles a las influencias externas. Además, gracias a los materiales utilizados y a su diseño especial, funcionan de forma especialmente silenciosa. La vida útil puede calcularse fácilmente online en tan solo unos clics. Gracias a la selección personalizada de piezas individuales de alta calidad, cada sistema lineal puede adaptarse a las necesidades individuales.

Automatización fácil y económica

igus® desarrolla y comercializa los denominados productos de automatización económica. Con ellos se pueden desarrollar soluciones de automatización duraderas y de bajo coste para medianas empresas.

Cojinetes de fricción

Con sus características tribológicas, los cojinetes de polímero de igus cumplen los requisitos más exigentes para una larga vida útil sin lubricación adicional. Para lograr esta calidad, llevamos a cabo más de 135 billones de movimientos de prueba al año en nuestro laboratorio de pruebas de cojinetes de fricción de 250 m². igus prueba y desarrolla materiales y cojinetes de fricción en condiciones reales con el objetivo de suministrar la mejor solución de polímero para la aplicación de movimiento individual.

Cojinetes autoalineables

Los cojinetes autoalineables igubal son libres de mantenimiento y fabricados completamente de polímero iglidur. Dependiendo de la selección del material, pueden funcionar hasta +200°C. Además, todo el sistema de articulación igubal es insensible al polvo y a la suciedad y resistente a la corrosión. El uso con medios líquidos tampoco es un obstáculo gracias a ser libres de lubricantes. Calcule la vida útil de los cojinetes articulados online con el «experto igubal» en unos pocos clics.

smart plastics

Los cables, las cadenas portacables, las guías lineales drylin® y los cojinetes «inteligentes» proporcionan información en tiempo real sobre el mantenimiento y reducen así los tiempos de paradas. También aumentan la seguridad de la planta.