Encuentre el cable de accionamiento adecuado con el nuevo buscador de cables de igus

Publicado en: octubre 24, 2024

igus ha lanzado la última versión de su buscador de cables readycable, una herramienta online que logra que encontrar el cable de accionamiento adecuado sea increíblemente sencillo. En solo unos segundos, el usuario puede localizar el cable que mejor se ajusta en calidad y precio a su aplicación. Y gracias al calculador de vida útil incorporado, es posible determinar su durabilidad con exactitud.

Sigue leyendo…

igus incorpora nuevos accesorios para tubos hidráulicos a las cadenas portacables E4Q

Publicado en: octubre 10, 2024

El guiado seguro y eficaz de tubos hidráulicos, tubos corrugados y cables en cadenas portacables presenta un desafío importante en diversas aplicaciones industriales. Para abordar este problema, igus ofrece nuevos accesorios para su serie E4Q: un eslabón exterior especial para el guiado en paralelo y una nueva fijación para tubos hidráulicos. Ambas soluciones permiten una instalación sencilla y segura de estos conductos. Los eslabones con canal guía facilitan la sustitución de los clips de PMA, mientras que las fijaciones se encargan de que las mangueras permanezcan bien sujetas.

Sigue leyendo…

Configure online sistemas de suministro de energía de movimiento circular en segundos con igus

Publicado en: septiembre 18, 2024

Con el configurador online de módulos rotatorios de igus, fabricante líder en componentes plásticos, ahora los ingenieros pueden configurar y solicitar sistemas de suministro de energía para aplicaciones giratorias a medida en cuestión de segundos. Esto evitará semanas de consultas por correo electrónico y teléfono, lo que reducirá el tiempo de diseño. Además, los usuarios tienen la ventaja de poder adquirir el módulo a un precio reducido.

Sigue leyendo…

Cojinetes sin lubricación bajo el sol

Publicado en: septiembre 5, 2024

igus, especialista en componentes plásticos para sistemas en movimiento, ha lanzado una versión optimizada de su exitoso cojinete de pedestal igubal ESQM para seguidores solares. El nuevo ESQM 2.0 presenta un funcionamiento completamente libre de lubricación y mantenimiento que garantiza un soporte seguro de los sistemas de seguimiento solar. Su diseño compacto permite a los usuarios ahorrar espacio al mismo tiempo que disponen de un cojinete fiable y de eficacia comprobada con resistencia a los rayos UV.

Sigue leyendo…

Conexión sencilla a perfiles de aluminio: nuevo módulo lineal de correa dentada drylin ZLX de igus

Publicado en: septiembre 4, 2024

igus, especialista en componentes de plástico para sistemas en movimiento, amplía su gama de módulos lineales de correa dentada con la serie ZLX: compacta, robusta y sin necesidad de lubricación. El perfil de aluminio anodizado de los ejes se ha desarrollado con un diseño geométrico completamente nuevo. drylin ZLX además permite su integración de forma rápida y sencilla en un sistema modular de perfiles. Con una capacidad de carga de 150 N y velocidades de hasta 3 m/s, el nuevo módulo lineal es adecuado para líneas de producción automatizadas, sistemas pick and place e impresoras 3D, entre otras aplicaciones.

Sigue leyendo…