El nuevo carro lineal de igus® es único en el mundo: puede acoplarse directamente en el raíl, bloquearse con una palanca de fijación y retirarse en cuestión de segundos. Su uso permite el transporte fácil y práctico de elementos como paneles de control, sistemas de cámaras, unidades de medición y ensayo y herramientas.
igus® ha desarrollado un nuevo travesaño extensor para su serie de cadenas portacables modulares E4Q que permite guiar con seguridad tubos de grandes dimensiones. Con la ayuda de un sistema adaptador, la cadena portacables puede ajustarse individualmente al diámetro del tubo. El mecanismo de apertura de la serie E4Q , que no requiere de herramientas, facilita el llenado del sistema de suministro de energía.
igus acelera el ritmo de la automatización económica y logra que su implementación sea más fácil y asequible que nunca: la combinación de un hardware económico y las nuevas tecnologías digitales pone el futuro de la automatización al alcance de cualquier usuario. Una prueba de ello son el ReBeLmini, un cobot disponible por 4.398,90 €, y el software RBTXperience, que permite programar fácilmente robots industriales. El iguverso virtual ofrece el terreno de juego perfecto para la puesta en marcha de aplicaciones y la programación de robots y después hacerlas realidad.
Producir bisagras multiarticuladas económicas y sin holgura para cinemáticas del alerón y techos descapotables de forma económica no es tarea fácil. A menudo, los orificios perforados con tolerancias amplias combinados con remaches de extrusión en frío requieren una costosa recalibración de los cojinetes. igus ofrece una alternativa técnicamente mejor a un menor coste con los cojinetes de plásticos tribológicamente optimizados, como el nuevo material conductor iglidur F300, que en el proceso e-coat se recalibran y se protegen contra la corrosión.
igus ha desarrollado Module Connect, un nuevo concepto de conector para la conexión de cables eléctricos, cables de fibra óptica y tubos neumáticos extremadamente útil para conectar un gran número de cables en las cadenas portacables cuando se dispone de poco espacio. Para la configuración gratuita e individual de esta interfaz compacta, igus ha añadido 180 componentes a su tienda online.