Los estudiantes en prácticas de SHW-Werkzeugmaschinen se enfrentaron al desafiante objetivo de perforar con precisión ni más ni menos que 4.540 agujeros durante la construcción de una mesa de air hockey. Los futuros mecánicos industriales y mecatrónicos confiaron completamente en los motion plastics libres de lubricación de igus para el mecanismo de la perforadora especial. Entre otros componentes, utilizaron husillos dryspin libres de mantenimiento y la tecnología lineal drylin W sin lubricación.
El recubrimiento funcional de superficies es una práctica esencial en la industria. Los materiales iglidur para el recubrimientos en polvo, estan compuestos por plástico libre de lubricación, y son idóneos para la protección contra el desgaste en componentes sometidos a condiciones de alto rendimiento. Estos recubrimientos proporcionan una superficie de fricción optimizada para componentes conductores de electricidad, lo que permite a los clientes prolongar considerablemente la vida útil de sus piezas. El servicio de iglidur coating facilita la selección del revestimiento óptimo.
La economía actual se enfrenta a diversos desafíos como una crisis energética, limitaciones en la disponibilidad de materiales y escasez de mano de obra altamente capacitada. Con el objetivo de brindar alivio a los fabricantes y operadores de máquinas y sistemas, igus ha implementado una serie de medidas. No solo ha aumentado sus existencias a nivel mundial, sino que también ha introducido productos innovadores como el Module Connect. Se trata de un módulo de conexión para cables en cadenas portacables que reduce los tiempos de montaje y mantenimiento hasta en un 90%.