Para poder suministrar electricidad a estas casas móviles de forma autónoma, la empresa CityFreighter ha desarrollado un seguidor solar que se orienta automáticamente hacia el sol, garantizando la máxima producción de energía. Este dispositivo está equipado con componentes de plástico técnico de igus, totalmente libres de lubricación. Su uso garantiza un movimiento preciso y sin mantenimiento del panel solar, incluso frente a condiciones meteorológicas adversas.
La automatización no tiene por qué ser complicada: así lo demuestra RobotCtrl, que facilita su implementación a empresas de todos los tamaños. Gracias al software de control de igus, los robots disponibles en el marketplace de robótica RBTX pueden controlarse de forma estandarizada, sin importar su fabricante, y equiparse con accesorios como cámaras, pinzas o celdas robotizadas. RobotCtrl simplifica el funcionamiento y el proceso de integración para usuarios de todos los niveles: desde principiantes hasta expertos. Además, ahora ha ampliado su compatibilidad para incluir también a los fabricantes de robótica Lebai, Hitbot y Lynx Motion.
igus ha aumentado la flexibilidad de su controlador de motores D1 desarrollado para actuadores lineales, sistemas de manipulación y ejes para robots. Ahora es posible integrar el D1 de forma rápida y sin problemas en sistemas de control de nivel superior de Siemens, Beckhoff, Wago y otros fabricantes que utilicen PROFINET certificado por Siemens, sin necesidad de realizar complicadas adaptaciones que requieren mucho tiempo. Esto mejora significativamente el rendimiento y la eficiencia de los procesos automatizados.
La bicicleta del futuro ya está aquí, y rueda sin pausa hacia un mundo más sostenible. Tras comenzar su recorrido en Alemania y explorar siete países asiáticos, esta llamativa bicicleta ha regresado a Europa y ya ha dejado su huella en España, Francia, Italia y Suiza. El objetivo de este tour mundial, que también incluirá Estados Unidos y Brasil es recorrer 6.000 km sin una sola gota de lubricación, mantenimiento ni signos de corrosión.
Los sistemas de movimiento automatizado están cada vez más presentes en la vida diaria de las personas, abarcando desde robots de servicio hasta equipos médicos avanzados y aplicaciones en la industria automotriz. Para poderlos implementar en entornos con restricciones de espacio, igus ha desarrollado el nuevo actuador lineal telescópico drylin NTM-45 de accionamiento eléctrico, el cual destaca por su tamaño reducido y bajo mantenimiento.
En la industria maderera, un fallo en un cojinete puede interrumpir el funcionamiento de una cinta transportadora y provocar importantes pérdidas económicas, ya que cada segundo de inactividad se traduce directamente en costes. Para mitigar este efecto, igus ha lanzado una nueva línea de cojinetes con brida de la serie igubal que acortan el tiempo de montaje hasta un 80%. Estos componentes fabricados con plástico técnico de alto rendimiento cuentan con un diseño de dos piezas que permite ser sustituidos sin necesidad de desmontar el eje.