Las paradas imprevistas en la automatización no sólo cuestan tiempo, sino también dinero, sobre todo en la industria del automóvil. Con el nuevo sensor TR.P, igus lanza una solución inteligente para robots industriales que supervisa activamente los sistemas de cadenas portacables triflex y reacciona inmediatamente ante fuerzas de tracción críticas. El sistema detecta posibles daños en una fase temprana, aumenta la seguridad operativa y proporciona asistencia durante la puesta en marcha mediante la supervisión del estado.
El número de salas blancas secas está aumentando por todo el mundo. El objetivo principal es automatizar los sistemas para garantizar una producción rápida y rentable. Además de sus cadenas portacables certificadas para salas blancas secas, ahora igus también ha certificado con éxito sus cables TPE chainflex libres de halógenos por el Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Fabricación y Automatización (IPA) de acuerdo con las clases 4 y 5 para salas blancas secas. Esto proporciona a los clientes de la producción de baterías altamente automatizada soluciones de gestión de la energía con una vida útil fiable garantizada de hasta cuatro años.
Además de las cadenas portacables, igus ofrece ahora también rodamientos de bolas fabricados con plásticos de alto rendimiento resistentes a la abrasión especialmente para salas blancas. Los nuevos cojinetes de polímero de la serie xiros se han desarrollado específicamente para aplicaciones altamente sensibles en la producción de baterías y la industria de semiconductores, por ejemplo, para su uso en rodillos transportadores. Los nuevos rodamientos de bolas se caracterizan por una gran resistencia a la abrasión y a los productos químicos, así como por una emisión mínima de partículas.
El especialista en plásticos en movimiento igus recibe el prestigioso trofeo Systems & Components Trophy – Engineers’ Choice Award de la Sociedad Alemana de Agricultura (DLG). El cobot ReBeL, un brazo robótico compacto y rentable que establece nuevos estándares de automatización en la agricultura, ganó el premio. En el futuro, el robot cumplirá la clase de protección IP67 para funcionar con fiabilidad incluso en condiciones ambientales difíciles.
Debido a la gran demanda, igus lanza nuevas poleas, ruedas de patin y cubiertas de rodamientos metálicos en su producción en serie, anteriormente sólo estaban disponibles como productos personalizados. Fabricados con plásticos de alto rendimiento, los nuevos componentes son una alternativa económica a sus homólogos metálicos, clásicos en numerosas aplicaciones. No necesitan lubricación y son insensibles a la suciedad, duraderos, no requieren mantenimiento, amortiguan las vibraciones y garantizan un funcionamiento silencioso.