igus ha aumentado la flexibilidad de su controlador de motores D1 desarrollado para actuadores lineales, sistemas de manipulación y ejes para robots. Ahora es posible integrar el D1 de forma rápida y sin problemas en sistemas de control de nivel superior de Siemens, Beckhoff, Wago y otros fabricantes que utilicen PROFINET certificado por Siemens, sin necesidad de realizar complicadas adaptaciones que requieren mucho tiempo. Esto mejora significativamente el rendimiento y la eficiencia de los procesos automatizados.
La bicicleta del futuro ya está aquí, y rueda sin pausa hacia un mundo más sostenible. Tras comenzar su recorrido en Alemania y explorar siete países asiáticos, esta llamativa bicicleta ha regresado a Europa y ya ha dejado su huella en España, Francia, Italia y Suiza. El objetivo de este tour mundial, que también incluirá Estados Unidos y Brasil es recorrer 6.000 km sin una sola gota de lubricación, mantenimiento ni signos de corrosión.
Los sistemas de movimiento automatizado están cada vez más presentes en la vida diaria de las personas, abarcando desde robots de servicio hasta equipos médicos avanzados y aplicaciones en la industria automotriz. Para poderlos implementar en entornos con restricciones de espacio, igus ha desarrollado el nuevo actuador lineal telescópico drylin NTM-45 de accionamiento eléctrico, el cual destaca por su tamaño reducido y bajo mantenimiento.
En la industria maderera, un fallo en un cojinete puede interrumpir el funcionamiento de una cinta transportadora y provocar importantes pérdidas económicas, ya que cada segundo de inactividad se traduce directamente en costes. Para mitigar este efecto, igus ha lanzado una nueva línea de cojinetes con brida de la serie igubal que acortan el tiempo de montaje hasta un 80%. Estos componentes fabricados con plástico técnico de alto rendimiento cuentan con un diseño de dos piezas que permite ser sustituidos sin necesidad de desmontar el eje.
Hace dos años, igus presentó la E6.29, la primera cadena portacables certificada para salas blancas. Con el objetivo de ofrecer a sus clientes seguridad a largo plazo, la empresa solicitó al instituto Fraunhofer IPA la evaluación de sus cadenas portacables en salas blancas, cuyos resultados fueron muy positivos. A raíz de ello, igus obtuvo dos nuevas certificaciones que confirman la idoneidad de las series E6, e-skin flat, e-skin soft y easy chain E14 para este tipo de entornos.