Ajuste preciso con sólo un «clic»: nueva guía lineal sin PTFE de igus

Publicado en: junio 10, 2025

igus ha lanzado una nueva guía lineal totalmente exenta de PTFE para tareas de ajuste sencillas, como el reglaje del reposacabezas o la alineación de pantallas. Presentada bajo el nombre de drylin WWP, destaca por ser práctica, compacta, duradera y, gracias a la combinación de materiales de plástico de alto rendimiento sin lubricación y aluminio, especialmente ligera, higiénica y de bajo mantenimiento.

Sigue leyendo…

Montaje rápido: actuador lineal drylin SLX para cargas de hasta 600 kg

Publicado en: mayo 7, 2025

En aplicaciones de manipulación automatizada de piezas, sistemas de
paletizado o dispositivos de montaje ajustables, la integración de motores
y sistemas de control en módulos lineales implica una inversión de
tiempo importante. Para mejorar esta situación, igus ha desarrollado
drylin SLX-8060, un nuevo actuador lineal eléctrico con husillo listo para
instalar. Con una capacidad de carga de hasta 600 kg, resulta ideal para
aplicaciones de logística, robótica y packaging.

Sigue leyendo…

Un proyecto inclusivo con un robot ‘low cost’ gana el premio ROIBOT de igus

Publicado en: mayo 7, 2025

Daniel Hillebrand padece tetraparesia, una afección que causa parálisis en las cuatro extremidades. Sin embargo, puede trabajar de forma independiente gracias a una estación de trabajo automatizada que la fundación alemana Diakonische Stiftung Wittekindshof —conocida como Wittekindshofer— ha desarrollado con un robot de igus a pesar de su ajustado presupuesto. La organización sin fines de lucro ha ganado el premio ROIBOT, un concurso que galardona proyectos innovadores con un presupuesto reducido que utilizan sistemas robóticos de igus. Otros ganadores han sido la empresa holandesa Paperfoam, el Centro Nacional para la Investigación Científica (Francia) y la universidad Politecnico di Milano.

Sigue leyendo…

igus equipa la grúa STS número 2.000 con cadenas portacables

Publicado en: abril 15, 2025

Los puertos marítimos de todo el mundo están sometidos a una gran presión. Para seguir siendo competitivos, las terminales deben ser capaces de recibir buques más grandes en intervalos de tiempo más pequeños. Por ello, cada vez más operadores portuarios optan por implementar tecnologías innovadoras, como las robustas cadenas portacables de igus, compatibles con la Industria 4.0. Hasta el momento, la empresa ya ha equipado 2.000 grúas STS con estos sistemas, y plantea implementarlos en más terminales en el futuro.

Sigue leyendo…

igus lanza una gama de cojinetes resistentes al desgaste sin PTFE

Publicado en: abril 15, 2025

Unos días antes de la Hannover Messe, igus anunció un gran avance: los cojinetes de plástico de las series iglidur G, iglidur X e iglidur H, utilizados en máquinas, sistemas y vehículos de todo el mundo, ahora también están disponibles en una versión sin PTFE. Sin duda, se trata de una gran noticia para muchas empresas que ya están buscando alternativas de futuro, debido a la perspectiva de una normativa más estricta sobre los PFAS.

Sigue leyendo…