El reciclaje alcanza un nuevo nivel gracias a las novedades digitales y la colaboración entre igus y la start-up cirplus

Publicado en: agosto 3, 2023

Los productos de plástico tienen multioples usos y se han vuelto indispensables en el día a día de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando estos productos llegan al final de su vida útil, a menudo acaban en la incineradora. Para preservar recursos valiosos y proteger el medio ambiente es necesario desarrollar una industria del plástico sostenible, un objetivo que persigue igus, especialista en plásticos técnicos con sede en Colonia, con su plataforma de reciclaje Chainge. La empresa ha invertido en cirplus, una start-up con sede en Hamburgo que comparte su visión de cerrar el ciclo de vida de los plásticos e iniciar una revolución en el comercio de materiales reciclados, especialmente en el ámbito de los termoplásticos técnicos y estándar.

Sigue leyendo…

10.000 kg de residuos plásticos recogidos gracias a Plastic Fischer y la colaboración de igus

Publicado en: agosto 3, 2023

Cada año, ocho millones de toneladas de plástico terminan en el océano, la mayoría provenientes de 1.000 ríos que arrastran los residuos de la tierra al mar. Organizaciones como Plastic Fischer están tratando de contrarrestar esta contaminación. Desde 2021, esta empresa sin ánimo de lucro recoge y procesa residuos plásticos de ríos de la India e Indonesia con la ayuda de empresas como igus GmbH, la cual proporciona respaldo financiero para la recogida de un total de 10.000 kilogramos de residuos plásticos.

Sigue leyendo…