Los nuevos carros lineales de polímero de la serie drylin econ de igus simplifican las tareas de ajuste y posicionamiento. Están inyectados a partir de plástico reciclado de alto rendimiento y, por tanto, son económicos y sostenibles Gracias a los elementos deslizantes, son capaces de recorrer tramos curvos sobre raíles de aluminio sin problemas. Además, su precio es un 80% inferior al de sus equivalentes de aluminio.
El plástico es un recurso valioso, por lo que no hay que desperdiciar ni un solo gramo. Por esta razón, igus utiliza material regranulado de bebederos y piezas inyectadas defectuosas, en la fabricación de la serie de cojinetes iglidur ECO. Durante la feria Motek 2023 en Stuttgart, igus dio a conocer el nuevo cojinete iglidur ECO P210, diseñado para resistir productos químicos.
Atención ingenieros de todo el mundo: igus celebra la novena edición de los Premios Vector, un concurso que destaca la creatividad y la innovación en el uso de cables y cadenas portacables de plástico de alto rendimiento, y que ofrece la oportunidad de ganar hasta 5.000 €.
En el ámbito industrial, las empresas suelen tener dudas acerca de la durabilidad de los cables en aplicaciones con movimiento. No obstante, igus ofrece una solución. Hace una década, esta empresa con sede en Colonia introdujo una garantía de 36 meses para su gama de cables chainflex. Ahora, tras varios años de experiencias positivas y en respuesta a la creciente demanda de los clientes, ha ampliado el plazo de garantía en otros 12 meses de forma permanente. El laboratorio de pruebas situado en la sede central de la empresa lo ha hecho posible.
A igus está prestes a lançar um novo sistema de fornecimento de energia para robôs SCARA em salas limpas: a solução Clean SCARA Cable é feita de plásticos tribologicamente otimizados de alto desempenho e funciona quase livre de partículas de acordo com a classe ISO 2, mesmo em aplicações de alta velocidade. Também é mais robusta e mais fácil de usar do que as clássicas mangueiras corrugadas.
Conocer la durabilidad de un componente impreso en 3D generalmente facilita la elección del material adecuado. Por eso, igus ha incorporado una nueva funcionalidad a su gama de impresión 3D. Además de proporcionar cálculos de precios y análisis de viabilidad, el servicio de impresión 3D online ahora es capaz de estimar la durabilidad de componentes personalizados en cuestión de segundos. Los usuarios sólo tienen que cargar el archivo STEP o STL, realizar el cálculo de la vida útil con un simple clic, seleccionar el material adecuado y podrán solicitar la pieza, la cual se enviará en un plazo de tres días.
Desde micromotores hasta microscopios, ingenieros de todo el mundo están desarrollando productos cada vez más compactos. igus ha respondido a esta situación con la producción de microengranajes con un módulo de 0,2, cuyos dientes tienen un grosor similar al de un alfiler. Gracias al uso de plásticos de alto rendimiento, estos dientes microscópicos son capaces de proporcionar un movimiento preciso y un desgaste mínimo, contribuyendo así a la fabricación de productos de alta calidad.
La serie e-skin flat de igus ahora dispone de una nueva cadena portacables ESD específica para salas blancas altamente sensibles. El material utilizado para su fabricación previene la acumulación de cargas electrostáticas en la cadena y garantiza que no se produzcan partículas, incluso en movimientos extremadamente rápidos. Además, su diseño formado por diferentes módulos individuales permite una rápida instalación.
Innovación en los sectores de la maquinaria agrícola y de la construcción: igus ha conseguido, por primera vez, fabricar cojinetes para cargas elevadas hechos de dos capas de plástico de alto rendimiento mediante un rentable proceso de moldeo por inyección. Anteriormente, las estructuras multicapa de plástico se producían utilizando el proceso de bobinado, el cual resulta más costoso para la elaboración de grandes series.