igus presenta su primera bicicleta eléctrica fabricada con plástico reciclado de redes de pesca

Publicado en: julio 23, 2026

El modelo de bici anterior ha demostrado su gran resistencia en su vuelta al mundo de un año y medio, enfrentándose a todo tipo de condiciones meteorológicas. La bicicleta de plástico, de probada eficacia, se ha ido perfeccionando de forma continua y constituye la base de la nueva bicicleta eléctrica. Al igual que la igus:bike, está fabricada en un 50% con redes de pesca recicladas y ofrece a los usuarios la oportunidad de combinar la protección del medio ambiente con una movilidad urbana que requiere poco mantenimiento.

Sigue leyendo…

Uso seguro de DeviceNet en robótica: igus amplía su gama de cables chainflex para torsión de ±360°/m

Publicado en: julio 23, 2026

Los movimientos cada vez más rápidos y complejos de los robots industriales exigen cables capaces de soportar millones de ciclos de torsión sin comprometer la transmisión de datos. Para responder a estas necesidades, igus amplía su gama de cables chainflex CFROBOT8.PLUS con un nuevo cable DeviceNet diseñado para aplicaciones sometidas a torsiones de hasta ±360° por metro.

Sigue leyendo…