En la aviación, cada gramo cuenta. Reducir el peso de los componentes permite disminuir el consumo de combustible y aumentar tanto el alcance como la carga útil. Por eso, incluso elementos pequeños, como las bolas transportadoras instaladas en el suelo de las bodegas de carga, pueden marcar la diferencia. Frente a las habituales bolas macizas de acero inoxidable, igus presenta una alternativa hueca que reduce su peso hasta un 49 % y funciona sin lubricación externa.
Actualizar una máquina-herramienta para incorporar nuevos componentes puede plantear un problema inesperado: las mangueras y tubos necesarios pueden ser demasiado grandes para la cadena portacables instalada. Sustituirla por otra de mayor tamaño no siempre es la opción más eficiente. En AMB Stuttgart, igus presenta una alternativa que permite aumentar posteriormente la altura interior de las cadenas portacables de las series E2.1, E4QL y E4.1L hasta un 200%.